應用案例

適用於複雜 3D 結構和延伸景深的精巧型 Scheimpflug 影像解決方案

從初期測試到部署,可簡化整合的客製化解決方案

要將斜面、凸起或複雜表面的檢測效率提到最高,通常需要使用 Scheimpflug 成像技術來擴展可用焦距範圍。然而,要整合這項跨越光學、演算法和機械設計的技術,是相當具有挑戰性的。我們精巧的客製化解決方案,結合 FPGA 加速處理演算法和無縫機械設計,簡化從概念驗證到部署的整合過程。

為何選擇 Scheimpflug 成像?

在機器視覺檢測中,物件通常具有 3D 結構特徵,例如傾斜或凹凸不平的表面、通孔或溝槽,以及重要的側壁細節;以傳統頂視方式來成像,可能會遺漏這些特徵。Scheimpflug 成像可讓焦平面對準傾斜的物件表面,讓 AOI 系統在整個視場中拍下更多對焦細節。

這項能力對於先半導體封裝檢測、PCB 品質保證、顯示器面板缺陷偵測等先進製程來說至關重要。

凸起特徵和邊緣結構的晶圓檢測

半導體檢測

偵測半導體晶圓上的凸起特徵和邊緣結構,讓更多特徵得以對焦。
檢查玻璃側壁粗糙度和隱藏的裂縫

檢測過程中的玻璃基板

以傾斜檢視角度檢查側壁的粗糙度、裂縫和其他隱藏缺陷。
平面顯示器檢測

顯示面板檢測

以增強的對比與均勻度,拍攝整個面板上的光斑與表面異常現象。

克服主要的整合挑戰

Scheimpflug 成像可改善傾斜角度下的檢測效率與細節,然而要進行有效部署,需要先解決光學對準、演算法最佳化以及完整系統整合等各項挑戰。

Scheimpflug 成像原理的光學佈局
Scheimpflug 成像原理的光學佈局

延伸景深:結合 Scheimpflug 的 NA 調整

縮小數值光圈 (NA) 是擴大景深的常用方法,但往往會犧牲解析度和對比度。

使用 Scheimpflug 原理配置的系統,對焦平面可以傾斜,以對準物體表面的幾何形狀。雖然這並不會增加理論上的景深,但卻能讓更多目標維持在焦點上,尤其是針對於傾斜或不平的表面,藉以創造出延伸景深的實際效果。

Scheimpflug 成像是一種有價值的技術,在某些應用中有助於抵銷 NA 帶來的妥協。

具備即時梯形失真校正功能的 Scheimpflug 成像解決方案
具備即時梯形失真校正功能的 Scheimpflug 成像解決方案

失真校正:即時演算法補償

傾斜檢視會引發強烈的透視效應,造成梯形失真,即較近的物件看起來較大,較遠的物件看起來較小。這種失真會直接影響測量精確度。
我們的即時失真校正演算法,可將影像座標映射至物理座標,消除透視失真並還原真正的幾何比例。此外,徑向鏡頭失真也獲得校正,以低於 5 毫秒的處理時間,帶來次像素精確度,支援即時檢測。

FPGA 演算法可將 Scheimpflug 影像的對比均勻度提高 80%。
FPGA 演算法可將 Scheimpflug 影像的對比均勻度提高 80%。

增強對比度:80% 均勻度改善演算法

Scheimpflug 成像會因為鏡頭像差、傾斜角光線變化和感光元件角度效應,造成邊緣對比度下降。我們基於 FPGA 的演算法,可使用品質分佈圖來調整不同影像區域的增益,對比均勻度可提高 80%。邊緣保持銳利、減少雜訊、在整個視場中保持影像品質一致。

在 Scheimpflug 設計中面臨影像處理的挑戰?和我們談談


FPGA 影像預處理優勢
FPGA 影像預處理優勢

FPGA 預處理:不增加 CPU 負載

為了避免影像預處理影響主 CPU 的效能,我們完全在 FPGA 硬體上實作失真校正與對比強化。FPGA 的平行架構,非常適合進行影像處理運算,其速度比 CPU 運算快 10 到 50 倍。此外,其管線架構可帶來真正的零延遲處理,在影像資料流經 FPGA 時執行所有預處理。

這可讓主 CPU 完全專注於檢測演算法,讓整體系統效率提到最高水準。FPGA 的能耗也經過高度最佳化,在相同的處理能力下,能耗僅為 GPU 的十分之一,對於長期的工業運算而言,具有經濟上的優勢。

用於測試的可調式 Scheimpflug 鏡頭固定座
可調式 Scheimpflug 鏡頭固定座,用於快速角度測試與概念驗證

快速角度測試:專屬硬體設計

尋找最佳傾斜角度非常重要,但卻非常耗時。我們的客製化鏡頭固定硬體,可透過內建的度數指示器來進行彈性調整,加速原型製作與整合。清晰的刻度,可確保直覺且可重複的角度設定;標準化的介面則可確保相容於與主流相機與鏡頭,非常適合實驗室測試,以及在完成生產設計之前確定最佳傾斜角度。

精巧的客製化相機解決方案,配備 15° 傾斜固定座,適用於 Scheimpflug 成像
精巧的客製化相機解決方案,配備 15° 傾斜固定座,適用於 Scheimpflug 成像

精巧的相機傾斜安裝解決方案

在實際的系統整合中,Scheimpflug 成像通常會面臨校正的挑戰,並增加機械複雜度。這主要是由於傳統相機外殼帶來的限制,尤其是在需要非標準傾斜角度的網版印刷檢測和平面物件掃描時。

我們的相機傾斜安裝解決方案,將固定的 Scheimpflug 角度,直接整合到具有感光元件平面最佳對準的精巧外殼中,無需笨重的外部支架,也不用進行複雜的對準步驟。此設計可簡化機械整合、提高穩定性,並將整體系統尺寸縮小 30-50%,因此非常適合原型製作與生產環境。

需要客製化相機傾斜支架嗎?現在就針對您的應用進行討論。
每一項整合挑戰都是獨一無二的。我們為客戶量身訂做傾斜角度、感光元件排列和演算法最佳化,讓客戶能更快地從概念走向生產,並對長期效能充滿信心。
Probe Teng
Probe Teng
Head of Custom Projects | APAC Marketing

精巧、靈活、多合一的 Scheimpflug 成像解決方案

我們精巧的多合一 Scheimpflug 成像解決方案,將先進的機械設計、智慧型韌體和 FPGA 加速處理功能,整合到單一平台,讓透過 Scheimpflug 成像來檢測 3D 結構特徵物件的程序得以簡化。

主要優點包括:

  • 景深擴展 3-10 倍,對比均勻度提升 80%,可對複雜的 3D 結構產生清晰可靠的成像。

  • 透過 FPGA 加速提升處理速度,同時執行失真校正,以獲得高精度結果。

  • 精巧、可客製化的外型尺寸,可將整體系統尺寸縮小 30-50%,並確保快速、順暢地整合至空間有限的生產環境。

針對您的應用與我們聯絡

適用於 Scheimpflug 成像解決方案的產品,可擴展景深

與我們聯絡,了解這項客製化的視覺解決方案!

我們的專家將很樂意為您個別的視覺專案提供建議。