客戶成功案例

使用 Basler racer GigE 相機追蹤印刷電路板(PCB)

客戶
Microscan
‍地點
Nashua, New Hampshire, USA
日期
2013

無縫可追蹤性在現代電子產品生產中至關重要 - 尤其是在處理每個面板的多個 PCB 時。Microscan 利用 PanelScan 為此開發了一套靈活的解決方案,該解決方案依賴 Basler racer GigE 線掃描攝影機久經考驗的品質。

PanelScan 與電路板的細節展示
PanelScan 與電路板的細節展示

挑戰:高通量流程中的條碼擷取

隨著智慧型手機與平板等電子設備日益小型化,印刷電路板(PCB)也變得愈來愈小。為了提升產能,製造商採用「面板化(Panelize)」的方式生產,也就是在一塊大型基板上製作多塊相同類型的電路板。這些大型基板會經過一連串的製程階段,最終再將各個 PCB 分離進行最後測試。

每塊板和電路板都有獨特的條碼。然而,手動記錄這些條碼容易出錯,而且效率不高。

解決方案:自動化電路板條碼解碼

憑藉在電子製造領域的豐富經驗,Microscan 開發出一套完整的交鑰匙解決方案,用於自動化擷取與解碼印刷電路板(PCB)上的條碼。PanelScan 是一套操作簡便、易於整合的追蹤系統,可即時擷取條碼數據,取代傳統容易出錯的手動掃描流程。該系統的整合式設計能即時完成條碼解碼,即使在全速生產狀態下也可穩定運行,大幅提升效率與準確性。

PanelScan:一套基於線掃描的視覺系統,專為讀取印刷電路板上的條碼而設計。
PanelScan:以線條為基礎的視覺系統,用於讀取印刷電路板上的條碼。

PanelScan:高效條碼掃描

使用 PanelScan,操作人員只需在使用者介面中輸入電路板(PCB)排列的行數與列數,然後將已編碼、拼板化的電路板放置在輸送帶上。系統便會自動建立檢測程序,於所有定義位置讀取條碼。

在設定階段,先將一塊拼板送入攝影機單元,點擊「Teach Layout」按鈕後,PanelScan 將掃描整塊拼板並讀取所有條碼。若有條碼無法正確解碼,操作人員可調閱該區域的高解析度影像進行確認。

所有記錄的條碼資料都會自動儲存在記錄檔中,方便隨時存取。

生產線運作期間,由兩台 Basler racer GigE 相機掃描印刷電路板。
生產線運作期間,由兩台 Basler racer GigE 相機掃描印刷電路板。

結合 Basler 相機技術的 PanelScan 系統

PanelScan 系統的核心元件是一台線掃描攝影機。在標準配置中,單一攝影機可擷取最寬 25.4 cm 的面板。對於寬達 45.7 cm 的較大面板,在寬幅配置中會使用兩個重疊的線性掃描攝影機,以確保可靠的條碼解碼。

相機安裝於輸送帶上方,拍攝通過的拼板影像。系統內部的兩盞聚焦線光燈提供最佳照明條件,同時反射式感測器於拼板前緣進入視野時觸發影像擷取。影像處理則在獨立的電腦上進行。

Microscan 選擇使用 Basler racer 相機,是因為其高效能、多樣的解析度選擇,以及能夠輕鬆整合至我們的 Visionscape 機器視覺軟體平台。這三項優勢讓我們毫不猶豫地決定採用 racer 系列相機。
Steven King
Senior Solutions Engineer for Electronics

‌所用產品

了解此解決方案或客製化影像處理解決方案!

我們的專家很樂意為您的視覺專案提供專屬建議。

OMRON Microscan Systems

OMRON Microscan Systems, Inc.是業界領先的自動識別、機器視覺與可追溯技術供應商,專為工業應用而設計。該公司最初於 1982 年以 Microscan Systems 名義成立,並於 2017 年被歐姆龍(OMRON Corporation)收購,整合進 OMRON 集團旗下。總部設於美國華盛頓州 Renton,OMRON Microscan 結合了數十年來在條碼與機器視覺技術領域的經驗,加上 OMRON 全面的自動化解決方案產品組合,致力於提供創新的品質控制、檢測與可追溯性解決方案,推動全球製造業朝向更靈活且智能的方向發展。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。