應用案例

使用經典演算法對不透明容器進行充填控制

使用中的 SWIR 相機系統與 pylon vTool Measurements 軟體

正確的填充水準往往代表高品質的象徵。運用 SWIR 技術,即使是不透明的容器,也可以查看內部狀態。經典演算法可以測量並讀取 「邊緣」。使用簡單的影像處理管線,就能成功進行品質控制。

使用 SWIR 視覺系統與影像分析軟體進行液位檢測

精確監控液位,是產品品質以及生產過程順利進行的標準。現代影像處理技術可實現高效可靠的光學檢測與液位檢測。

使用 ace 2 x visSWIR 相機進行液位控制
高密度聚乙烯 (HDPE) 洗髮精容器圖片: (1) 在可見光下使用 ace 2 彩色相機。在 (2) 可見光和 (3) 波長為 1450 nm 的短波紅外光下使用 ace 2 X visSWIR 相機。

visSWIR 技術提供品質控制所需的影像


ace 2 X visSWIR 相機 結合 SWIR 光源 提供可見和不可見範圍內的影像。視覺系統既可以目視檢查缺陷,也可以控制不透明容器的液位。

SWIR 技術非常適合檢測使用不透明塑膠材質(如 PET、PP 或 HDPE)包裝的藥妝產品與食品。測試結果顯示,SWIR 技術能有效檢測大多數塑膠與玻璃材質,成為品管檢測的重要工具。

使用 pylon vTools 軟體,只需兩個步驟即可偵測充填液位

  1. 使用 WorkbenchCamera vTool 功能,即可控制連線的相機。

  2. pylon vTool Measurements 設定為透過搜尋已定義測量區域中最強的邊緣來尋找液體、黏性產品甚至粉末的表面。透過 Positions_px 定義參考位置,可以測量參考位置的偏差。

提示

公制單位而非畫素

預設情況下,影像分析軟體因為只能存取影像資訊,因此多以畫素為單位來測量距離和位置。而 pylon vTool Calibration & Rectification 可進行校正作業,將原本以像素為單位的測量結果,轉換為以「公尺」為單位的實際距離與位置

如要以此來擴展您的影像處理管線,只需在 pylon vTool Measurements 之前加上 pylon vTool Calibration & Rectification 即可。

用於不透明容器充填控制的產品

了解此解決方案或客製化影像處理解決方案!

我們的專家很樂意為您的視覺專案提供專屬建議。