應用案例

適用於不同尺寸物件的自動化品質檢測

線掃描相機在彈性製造中的應用

線掃描相機(如 Basler racer 2 S)可用於檢測長度與寬度各異的高速移動物件。透過合適的觸發設定,每個物件都能精準地被捕捉在一張影像中—也就是所謂的影格(frame),最多可達 12,000 條掃描線。這使得即使在高度彈性的產線中,也能實現高效率的品質檢測。

不同物件尺寸的自動品質控制
線掃描相機於不同尺寸物件中的應用

適用於物件尺寸多變的應用領域

線掃描相機適用於所有需要沿著移動方向提供最高解析度的場景。當面對尺寸多變的物件時,線掃描技術更能發揮其優勢。

印刷電路板 (PCB) 檢測

印刷電路板 (PCB) 檢測

不同的 PCB 格式

貼片機或焊接系統需因應不斷變化的 PCB 格式與設計。線掃描相機可動態產生具可變行數的影像,實現精確且不受格式限制的檢測。

CNC 金屬加工零件的檢測

CNC 金屬加工

幾何形狀多樣性

現代 CNC 控制的車削與銑削機台可生產出各種不同幾何形狀的零組件。線掃描相機可進行精準的製程中或產線末端檢測—無論零件的尺寸或形狀為何皆可適用。

圓柱體物件

圓柱體物件

標籤或印刷影像檢測

瓶子與罐子常常具有不同的直徑—因此其標籤或印刷的尺寸與位置也會有所差異。線掃描相機可實現無縫的標籤或印刷過程品質控管,不受物件格式限制。可確保不會出現物件區域影像重複的問題。

繼續閱讀使用案例

填寫表單後,內容立即開放瀏覽,讓您掌握完整應用細節。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。