3D VFX 和臉部掃描技術如何推動 K-Content 全球崛起
視覺系統最佳化以進行高品質 3D 臉部掃描
- 客戶
- Dexter 工作室
- 地點
- 南韓首爾
- 日期
- 2025 年 6 月
隨著 OTT 平台在全球的普及,韓國 VFX 技術在國際舞台上備受矚目。製作出世界級的 3D VFX,需要極高的精確度,才能與現實無異。要實現這一目標,針對電影行業的獨特需求來進行最佳化的高性能機器視覺系統,是不可或缺的。

視覺系統在 3D VFX 製作中扮演什麼角色?
3D VFX 系統是在電影和戲劇中用來創造電腦製作場景的技術,這些場景在現實中並不存在或無法拍攝。
在 3D VFX 製作中,視覺系統在準確捕捉演員的動作和臉部表情方面扮演著重要角色。透過高解析度相機和精密光源系統收集的資料,是後期製作中進行逼真 3D 建模和動畫的重要基礎;尤其在電影產業,針對 4:3 或 16:9 等畫面比例進行最佳化的影像品質與色彩精準度,是決定作品最終品質的關鍵因素。
新一代 3D VFX 系統的需求
Dexter Studios 一直使用自製的 3D VFX 系統,但隨著全球內容市場的快速發展,對品質的要求越來越高,系統必須升級。

關鍵技術挑戰:
眩光問題: 直接光源會在演員身上造成多餘的反射,導致資料品質降低。
光源均勻度不足:光源強度很強,但影像均勻度和亮度不足。
解析度與效能限制:優質 3D VFX 製作需要更高的解析度與取像速率。
符合電影標準: 需要長寬比 (4:3 或 16:9),以及針對電影製作工作流程最佳化的色彩精準度。
這些挑戰導致生產效率降低、後製處理時間延長,直接影響專案時程與成本。
3D VFX 系統整合式視覺解決方案
Basler 徹底分析 Dexter Studios 的需求,提供量身訂做的解決方案。起初,我們建議使用 Basler boost 相機和 F-S35 鏡頭,隨後又對光源系統進行深入檢視。該系統的核心目標是精確拍攝演員細微的臉部表情和動作,以便在後期製作中進行無縫 3D 合成。為了驗證在真實製作條件下的效能,進行為期長達一周的現場測試,其間不斷監控並最佳化光源品質和定位。

以畫素捕捉情感的量身訂做方法
此系統的核心是 Basler boost 相機,配備全域快門和 3420 萬畫素的高解析度感光元件。相機感光元件長寬比為 4:3,完全符合電影業界標準,可順暢整合工作流程。Basler F-S35 鏡頭焦距為 35mm,支援 530mm 工作距離和 300mm 視場,可滿足多樣化的拍攝情境。為了確保大量影像資料的穩定傳輸,採用 imaWorx CXP-12 Quad 影像擷取卡,保證即時高速的資料串流。此外亦整合與合作夥伴共同開發的客製化光源解決方案,以減少眩光並改善照明均勻度,對系統整體影像品質帶來最佳化。
視覺解決方案在 3D VFX 製作環境中的優勢
4:3 感光元件長寬比,符合電影業界標準,可將後製過程中的裁切或尺寸調整減至最少程度
以 34.2 MP 的解析度和 36fps 的效能,拍攝細微的臉部表情和動作細節
採用全域快門技術,即使在快速移動下,也能確保影像精確無失真
530mm 工作距離與 300mm 範圍,可彈性適應各種拍攝情境
透過高速 CXP-12 介面,確保大量影像資料傳輸的即時與穩定
透過客製化光源系統開發,解決眩光與照明均勻性問題
透過 Basler 量身打造的整合解決方案,Dexter Studios 得以建立一套經濟且高效率的 3D VFX 系統,同時最佳化整體製作成本。結果,光線均勻度在無亮度損失的情況下獲得改善,解決眩光問題,增強的成像品質也縮短後期製作時間,並顯著提高製作效率。
Basler 的解決方案讓我們能夠獲得預期的 3D 虛擬特效品質,同時保持一致性和信心。高解析度相機與量身訂做的光源裝置的結合,讓我們能夠以非凡的可靠性取得詳細的臉部資料,同時大幅降低眩光與影像雜訊。真正亮眼的是整合方式 - 在影像品質與系統穩定性之間取得平衡。不但簡化整體工作流程,並顯著提高後期製作效率。
專案合作夥伴:Dexter 工作室
Dexter Studios 是南韓領先業界的視覺特效公司,由導演金榮華於 2012 年創立。該工作室憑藉《與神同行》系列吸引了 2,700 萬觀眾,寫下韓國電影史上的里程碑,也是第一部入場超過 1,000 萬人次的系列電影。Dexter 也為全球暢銷的多部電影提供視覺特效製作服務,如《寄生上流》與《勝利號》。如今,Dexter 已成為亞洲最大的全方位視覺特效工作室,下轄八個業務部門,擁有超過 300 名員工。在 2024 年,Dexter 成為第一家贏得「Autodesk 設計大獎年度媒體娛樂創新獎」的亞洲公司。
此方案所用產品
想實施類似的方案嗎?這些產品能有所助益。