Your browser is out of date. It may not display all features of this websites. Learn how to update your browser.

OK
立即配置您的視覺系統 Webshop

相機在眼科中的應用

靈敏度、可再現性、精確的色彩重現、出色的成像品質、高解析度和高幀速率——所有這些特性都是基於成像技術的眼部診斷和治療應用對成像元件提出的要求。應用範例包括使用裂隙燈檢查眼睛的前部和後部,以及藉助眼底相機或OCT相機來重現眼底的細節。相機在現代眼科手術中也有相關的應用,例如白內障手術。

功能診斷

功能診斷

數位相機技術是許多眼部檢查和診斷方法的基礎。其中包括眼底拷貝、光學相幹斷層掃描技術(OCT)和裂隙燈顯微鏡等等。Basler相機能為所有應用提供強大的技術支援,並實現精確的診斷結果。例如,Basler相機可以用作眼底相機或OCT相機。這些相機採用的數位圖像採集技術可以簡化文檔記錄工作,監控疾病進程,讓多位醫生可以進行互相交流。

治療方法

僅在德國,每年就有超過15萬人選擇鐳射眼科治療。人們憧憬能摘掉眼鏡和隱形眼鏡的生活,導致激光手術的運用量急劇增加,例如用於矯正近視或遠視,以及進行青光眼或白內障手術。在這些治療系統中,Basler相機可以為診斷、激光治療或手術以及進度監控提供十分可靠的支援。

治療方法

適用於功能診斷和治療方法的相機

相機型號 解析度 (HxV) 取像速度 黑白/彩色 介面 感光元件
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

除了Basler MED ace相機外,Basler dart系列相機還適用於眼科領域的應用。

了解有關Basler dart相機系列的更多資訊

與眼科有關的有趣讀物

醫療技術中的色彩校準

在眼科,圖像(例如視網膜圖像)可為診斷過程提供協助。在區分健康結構和病理結構時,色彩重現非常重要。因此,色彩保真度是關鍵所在。

前往Vision Campus閱讀更多精彩內容

更多來自醫療和生命科學領域的應用

實驗室設備和自動化

實驗室設備和自動化

Basler相機非常適用於流程自動化、品質控制或生物成像。為什麼?因為它們能實現可靠的分析性能和較高的樣本處理量。Basler相機快速精確,可以生成可重現、高品質的圖像。

瞭解相機在實驗室自動化中的應用
顯微鏡

顯微鏡

無論是用於常規光學顯微鏡,還是螢光顯微鏡應用,即時的高成像品質、出色的色彩重現和高動態範圍都是應用對相機提出的要求,而我們的Basler相機都可以一一滿足。

了解相機在顯微術中的應用
更多應用

更多應用

Basler相機具有出色的成像品質、高解析度和高幀速率,可適用於各類應用。其中包括皮膚科檢查,以及外科或牙科的影像檢查等等。

瞭解關於其他應用相機的更多資訊

您是否有任何疑問?

無論是用於診斷還是治療,我們的相機都能適用於各種眼科應用。我們的銷售團隊知識豐富,期待您的諮詢!

聯繫銷售團隊

Back to Webshop