Basler AG
產品專區
下一頁
產品專區
上一頁
產品專區
相機
下一頁
上一頁
All Cameras
所有相機
下一頁
上一頁
所有相機
相機選型工具
CXP-12 相機
GigE 相機
5GigE 相機
USB 3.0 相機
GMSL 相機
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
GMSL
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
Light Dome-200OD-White
Light Dome-200OD-White
White LED 顏色
5000 K 峰值波長(一般)
IP54 防護等級
Standard 產品線
Basler Standard 光源系列的熱銷碗型光源,適合用於高反射物體近似無陰影的照明。
Basler Standard 光源適合工業應用,快速整合免煩惱,能使視覺系統長期保有良好的影像品質。各款 Basler Standard 光源皆可完美搭配 Basler 光源控制器(例如 Basler SLP 控制器)使用,也可在不用外部控制器的情況下提供常亮光源和光源觸發。
Select your model
選擇 LED 顏色:
White
Blue
Red
Infrared (IR)
顯示合適的產品
一般資訊
訂單編號
2200000750
製造商
Basler
配件類型
Basler Light
產品類型
Dome Light
產品線
Standard
保固
36個月
光源
輸入電壓
24 VDC (+/- 5 %)
消耗功率
16 W / 900 mA (voltage- / current controlled)
LED 顏色
White
峰值波長(一般)
5000 K
發光
Diffuse
發光面
Ø 200 mm
尺寸
250 mm x 250 mm x 129 mm
重量
1000 g
作業溫度
10 °C - 30 °C
相對濕度(作業、儲存)
30–70 % (non‑condensing)
防護等級
IP54
光源連接器
M8 socket, male, 4 pin
控制器
驅動方式
Current controlled (when used with external light controller) / Voltage controlled (24V steady light and triggered light)
脈寬
100 µs - ∞ ms
製造商
Basler
認證規範
CE (incl. RoHS)
FCC
RoHS
UKCA
使用手冊
Basler 產品使用手冊提供更多規格詳情
合適的產品
交期
價格
數量
-
+
arrow-up-bold
顯示更多選項
產品成功加入購物車
關閉
數量
1
檢視購物車
繼續結帳 (0 項目)
安全購物&
受到安全連接的保護