IP-Housing Medium Lens Tube 70mm

  • Housing Accessory 配件類型

70 mm 鏡頭外殼的設計,同時適用於 Basler 鏡頭、相機外殼及相機。符合 IP67 標準,防塵防水。

有關鏡頭與鏡頭護罩相容性的詳細資訊,請參閱我們的 IP67 外殼專頁.

注意: 若要將鏡頭護罩直接安裝ace 2 IP67 相機上,需使用 M28 to M75 轉接環(料號:2200002660)。

注意: 若要將鏡頭護罩安裝於單獨販售的 IP67 相機外殼(型號包含 ace Classic、ace U、ace 2〔不含 ace 2 IP67〕以及 racer 2 S),需使用 M50 to M75 轉接環(料號:2200002628)。

為了確保相機的完整防護,還必須搭配合適的線材接頭。只有相機、鏡頭護罩與線材接頭的組合,才能實現可靠的 IP67 防護等級。

Basler IP67 視覺系統的安裝說明

在多塵與潮濕環境下,能夠穩定擷取影像的視覺系統需由多個元件組成。這兩段教學影片將引導您完成所有系統組件的安裝,完整涵蓋從 IP67 等級相機到線材接駁的全部步驟。

‍合適的產品