IP-Housing Lens Tube 80mm

  • Housing Accessory 配件類型

80 mm 鏡頭外殼的設計,同時適用於 Basler 鏡頭、相機外殼及相機。符合 IP67 標準,防塵防水。

鏡頭與鏡頭外殼相容性相關資訊,請參閱我們的 IP67 外殼網站

註:若要將鏡頭外殼直接安裝在 ace 2 IP67 相機上,必須使用 M28 至 M50 轉接環 (貨號:2200002586)。

註:若要將鏡頭外殼安裝於另行銷售的 IP67 相機外殼上(適用機型:ace Classic、ace U、ace 2〔不含 ace 2 IP67〕以及 racer 2 S),無需使用轉接環。

然而,為確保相機的完整防護,仍需搭配合適的線材接頭(cable gland)。唯有鏡頭外殼、相機外殼與線材接頭三者組合,方能達到可靠的 IP67 防護等級。

Basler IP67 視覺系統的安裝說明

在多塵與潮濕環境下,能夠穩定擷取影像的視覺系統需由多個元件組成。這兩段教學影片將引導您完成所有系統組件的安裝,完整涵蓋從 IP67 等級相機到線材接駁的全部步驟。

‍合適的產品