Basler Lens C12-5024-25M

  • 1.2" 感光元件格式
  • 50 mm 焦距
  • 200 mm 最小工作距離
  • No 同軸光源選項

Basler Premium ‍鏡頭搭配 C-Mount,最大成像範圍 1.2"‍,固定焦距 50.0 mm‍,F 值設定 F2.4 - F16,高解析度 2500 ‍萬畫素。

Basler Premium ‍鏡頭來自 Basler ‍鏡頭系列,完美搭配 Basler ‍相機使用,解析度最高 2500 ‍萬畫素,感光元件最大 1.2"。

Basler Premium ‍產品線提供優異的影像品質,具有高解析度、‍低失真‍、‍最小的周邊暗角 ‍等特點,因此 Basler Premium ‍鏡頭非常適合解析度極高的相機,用於分析最細微的結構。

‍合適的產品