IP67 相機與元件:Basler 推出完整解決方案
- 日期
- 2025年07月23日
Basler 推出一套具備 IP67 防護的視覺系統,即使在充滿灰塵、汙垢與水氣的嚴苛環境中,依然能穩定提供影像。
Basler AG 是一家國際性的高品質機器視覺硬體與軟體製造商,現推出符合 IP67 標準防護的視覺系統。該系統由 ace 2 IP67 相機、鏡頭、鏡頭防護罩、IP67 光源與線材所組成。所有元件皆提供多種型號,確保系統配置的高度彈性。這些元件彼此相容,可加速目標應用的導入流程。Basler 的視覺專家將從需求分析到系統導入,為客戶提供量身打造的解決方案支援。

IP67 工業視覺系統核心元件
新推出的工業等級 ace 2 IP67 相機採用精巧機構設計,配備 M12 GigE 接頭,影像速率可達 51 fps。搭配鏡頭可支援感光元件解析度最高達 24.5 MP,以及感光元件格式最高達 1.2 吋。另有符合 IP67 標準的鏡頭防護罩可供選配。IP67 光源涵蓋多種尺寸與光色的環形光與條形光,支援常亮與觸發模式。具備 M12 或 M8 可鎖定接頭的資料與 I/O 線材,完整構成 IP67 視覺系統。Basler 所有元件皆享有長達十年的穩定供貨,確保長期運作的解決方案得以實現。
模組化、高相容、易整合,打造高效率應用部署
為確保完整解決方案的內部相容性,Basler 在相機開發階段便對其他所有元件進行驗證。Basler AG 的產品經理 Patrick Markiefka 說明:「客戶不僅能受益於我們涵蓋硬體與 pylon 軟體的完整 IP67 產品組合,也能受惠於元件之間的高度相容性,這有助於降低整合與維護成本。」Basler Inc. 的應用工程經理 Kimberly Matsinger 補充道:「為了協助客戶快速打造客製化系統,我們提供將我們的視覺專家納入系統開發流程的選項。我們的經驗顯示,這是導入量身打造解決方案最有效率的方式。」
更多資訊: www.baslerweb.com/ip67
下載
Your press contact
新聞聯絡人資訊在此。
前往新聞聯絡人