‍視覺技術

TDI 線掃描相機:類比 vs 數位:您應該如何選擇?

在快速移動的表面上檢測微小瑕疵,需要高靈敏度,同時又不能降低產能。TDI(時間延遲整合)可在維持產能的同時,增強來自移動物件的訊號。本指南說明兩種主要的 TDI 方法,以及如何選擇半導體、顯示器、PCB 和捲筒材料檢測的適用方案。

  • 最後更新: 2026/03/25

線掃描相機中類比 TDI 感光元件與數位 TDI 之比較
比較線掃描相機中的類比 TDI 感光元件與數位 TDI,說明訊號累積如何提升高速檢測下的感光靈敏度。

簡介與基礎原理

針對快速移動物件,線掃描相機每次都拍攝一條窄線,特別適用於晶圓、玻璃面板、印刷電路板及捲筒材料。與面掃描相機不同,線掃描相機能產生無限長度的無失真影像。在高速條件下,每行的曝光時間可縮短至微秒等級;然而在拍攝低反射率表面(例如僅能反射約 4% 光線的裸矽)時,影像會出現大量雜訊。

時間延遲整合(TDI)的解決方式,是在物件經過感光元件時,對每個點進行重複曝光,並將多次曝光結果進行加總。TDI 主要有兩種方法:

  • 類比 TDI 感光元件:採用 CCD 或混合式 CMOS 技術,累積 32 至 200 多個階段來進行類比加總。

  • 數位 TDI(多行 CMOS + FPGA):採用四行 CMOS 感光元件,並在相機的 FPGA 中進行數位累積。

兩種方法的目標,都是提升高速線掃描成像的感光靈敏度與影像亮度,但在架構、可達靈敏度及系統成本上有顯著的差異。了解這些差異,有助於工程師判斷哪種 TDI 方案最符合其檢測需求。

TDI 基礎原理:通往高靈敏度的兩條路徑

Basler racer 2 XL 16K TDI 相機
racer 2 XL 16K TDI 相機

類比 TDI 感光元件

類比 TDI 感光元件直接在感光元件的電荷域中累積訊號。感光元件由一個分為多個累積階段(通常為 32–256 階段)的行組成。物件移動時,光產生的電荷會與運動同步,從一級依序前往下一級,並在數位化前完成累積。

由於訊號整合在類比域中進行,讀取雜訊僅引入一次,即在最終的 A/D 轉換階段,因此可大幅提升靈敏度,且具備極高的訊雜比效能,能在極低照度(通常 ≤0.1 lux)下進行可靠成像,同時維持低功耗(通常為 2–4 W)。

隨著累積階段數的增加,物件運動與電荷傳輸之間的同步要求也愈加嚴格。因此,高階數 TDI 感光元件需要極為精確的運動控制與編碼器回饋。物件速度與線速度之間若有任何不符,都將導致影像模糊。


Basler racer 2 L 8K/16K 黑白相機具備數位 TDI 功能
racer 2 L 8K/16K 黑白相機具備數位 TDI 功能

數位 TDI

數位 TDI 採用具備四個平行列的 CMOS 感光元件。當物件移經感光元件時,會在略微不同的時刻,對每一列擷取相同的場景。相機的 FPGA 透過空間校正對各列進行校準,再以數位方式合併畫素資料。

數位 TDI 針對同一移動物件累積多次曝光,藉以提升高速線掃描成像的感光靈敏度與影像亮度。由於在加總前都會針對每一列事先數位化,因此每個累積階段都會引入讀取雜訊,相較於類比 TDI,數位 TDI 所能達到的靈敏度增益幅度是有所限制的。

每一列在累積前,都會進行獨立的 A/D 轉換。高品質的 A/D 轉換與數位訊號處理,有助於在數位加總過程中將訊號損失降至最低,並保持影像品質的完整性。

與類比 TDI 相同,數位 TDI 的物件速度與線速度同樣必須相互精確配合。小幅度的速度偏差(約 ±5–10%)可透過 FPGA 空間校正加以補償;但如果偏差較大,仍會造成影像模糊。

技術比較與關鍵效能因素

如前節所述,類比 TDI 與數位 TDI 的主要差異,在於訊號累積發生的位置。下表進一步深入比較與效能相關的各項參數。

參數

數位 TDI (ADC 後製處理)

類比 TDI (電荷域)

對工程師的意義

整合域

數位(FPGA 加總,ADC 後製處理)

類比(電荷傳輸,ADC 預處理)

決定基本雜訊底限與增益機制。

典型累積階段數/列數 (N)

少(通常為 4 列)

多(32 至 256 階)

決定可達到的最高感光靈敏度。

讀取雜訊累積

引入 N 次(每次讀行時)

僅在最終輸出時引入一次

靈敏度的根本差異所在:

類比 TDI 在低照度下可獲得約 √N 的訊雜比增益。

可用光源等級

中度低照度(≥ 0.5 lux)

超低照度(≤ 0.1 lux)

暗場/電致發光應用的關鍵需求。

移動容忍度

對小幅速度偏差的容忍度較高
(通常 ±5–10%)

需嚴格同步
(±0.1% 至 0.5%)

影響機械整合的複雜度、成本及編碼器需求。

光譜擷取能力

內建彩色/多光譜支援

通常為黑白,以獲得最高訊雜比。

需要色彩資訊的相關應用(例如 PCB 檢測)關鍵優勢。

相對系統成本

較低(標準 CMOS 感光元件,機械精度要求寬鬆)

較高(專用混合式感光元件,需高精度機械)

預算限制通常是首要篩選條件。

附註:

  • TDI 成像的場合,理想狀態下,訊號增加應與累積階段數(N)成正比。

  • 使用 TDI 感光元件時,雜訊增加較緩慢(僅為 √N),因為只會在最終輸出時引入一次讀取雜訊。

  • 使用數位 TDI 時,每次讀行都會引入讀取雜訊,因此雜訊增長較快,限制低照度條件下的有效訊雜比增益。


需要協助選擇合適的 TDI 架構嗎?

歡迎與 Basler 視覺專家討論您的檢測需求,根據您的照明、速度和靈敏度限制,找到最佳解決方案。

諮詢視覺專家


無論採用哪種實作方式,TDI 的根本目的都是提升高速線掃描成像的感光靈敏度與影像亮度。數位 TDI 為僅需少量累積階段(例如四列)的應用提供了另類選擇。在此類情況下,客戶可以使用遠比專用 TDI 感光元件更具成本效益的方案,獲得顯著的亮度與靈敏度提升。
Enso Tseng
Enso Tseng
System Analysis | R&D

實際應用案例

策略性決策矩陣與清單


選擇最佳 TDI 架構:無論是具備數位 TDI 功能的彈性多行式 CMOS,或是高靈敏度 TDI 感光元件,都需要由工程師將相機效能與應用限制進行直接對應。這項決策通常受三個主要因素影響:可用光源的預算、系統'對機械同步穩定性的容忍度,以及整體成本上限。以下矩陣可作為實用的清單,將核心應用需求對應至最合適的 TDI 技術。

需求

數位 TDI

類比 TDI

低預算需求為優先考量

首選

有限

照度 ≥ 0.5 lux

首選

可接受

輸送帶速度可有一定偏差(例如 ±5%)

首選

有限

照度 ≤ 0.5 lux(通常 ≤ 0.1 lux)

有限

首選

次微米裂縫、微弱殘留物或電致發光

有限

首選

裸矽暗場檢測

有限

首選

無塵室內最低熱量產生要求

可接受

首選

黑白即可滿足需求

可接受

首選

總結


對於不需要專用 TDI 感光元件極致靈敏度的應用,數位 TDI 提供一種實用方式,可用來提升高速線掃描成像的感光靈敏度與影像亮度。

類比 TDI 感光元件(尤其是新一代背照混合式 CMOS)仍是在最低照度下需要極致靈敏度的唯一選擇,例如前段晶圓檢測或 100 nm 以下的缺陷偵測。

系統工程師的重要結論:

  • 數位 TDI 通常是務實的起點,在中等程度的靈敏度提升程度足敷所需,且必須控制系統成本的情況十分適用。

  • 當系統真正受到光線限制時,才改用類比 TDI 方案:唯有概念驗證測試顯示照度確實低於約 0.3 lux 時,方可考慮改用。

  • 符合未來需求:最新的混合式 TDI 相機正在快速縮小速度差距,值得列入需要最高靈敏度的前瞻性設計考量。

  • 驗證是關鍵因素:根據您的實際光源預算、光譜需求和運動穩定性來選擇,再透過短期線上試驗進行驗證。選取正確且適用的 TDI 技術,將可大幅提升良率與產能。


不知道哪種 TDI 方法適合您的系統嗎?

歡迎提供您的檢測需求,我們將協助您評估,決定最佳影像架構。

TDI 技術常見問題

不。TDI 不會提升相機的線速率;而是在維持高速檢測的同時,提升感光靈敏度與影像亮度。

TDI 仰賴物件運動與感光元件電荷傳輸或曝光時序之間的精確同步。若物件速度與線速率無法精確吻合,累積的訊號會發生偏移,導致影像模糊。

即使使用數位 TDI,物件速度仍必須與相機的線速率密切吻合。由於需要合併多次曝光,必須在正確時點針對每一列來擷取移動物件上的同一個點;若速度無法吻合,累積的訊號將發生偏移,導致影像出現模糊。

重點摘要:

  • 數位 TDI ≠ 一般線掃描

  • 同步需求與 TDI 相似

  • 差異在於整合發生的位置,而非運動需求

小幅速度偏差有時可透過 FPGA 空間校正加以補償;但不吻合情形較嚴重時,仍將導致影像模糊。

當檢測受到可用光線的嚴重限制,或必須偵測極其微弱的缺陷時,通常會優先選用專用 TDI 感光元件,例如:

  • 晶圓暗場檢測

  • 電致發光檢測

  • 超低對比度或次微米缺陷偵測

在上述情況下,類比 TDI 可帶來最高的訊雜比效能。

然而,最佳選擇往往取決於整體成像系統。影響因素包括:

  • 可用照明條件

  • 光學系統與放大倍率

  • 運動穩定性

  • 缺陷對比度

以上種種都可能影響數位 TDI 是否足敷使用,或是必須採用 TDI 感光元件。實務上通常建議先進行評估與測試。

‍準備好一起開始了嗎?

‍進一步了解我們的產品和服務,以及我們能如何協助您推動下一項專案。