白皮書

機器視覺系統中的 GMSL 介面

相容性、設定與運作

GMSL™(Gigabit Multimedia Serial Link)介面可在長距離下快速且可靠地傳輸大量影像與影片資料。透過協定穿隧技術,可大幅延伸 MIPI CSI-2 的傳輸距離。由於多數 SoC 與 SoM 皆支援 MIPI CSI-2,因此能與 GMSL 相機靈活搭配使用。這對於複雜的視覺應用特別有利,例如在嵌入式系統上結合多台相機與人工智慧運算的應用場景。

  • 最後更新: 2026/03/20

GMSL 介面的關鍵重點

  • GMSL 可在長距離下傳輸大量影像與影片資料

  • Analog Devices 的專有介面,提供 3、6 與 12 Gbps 不同頻寬版本

  • 透過序列化器(Serializer)與反序列化器(Deserializer)晶片運作,通常搭配最長約 15 公尺的同軸線材

  • 缺乏統一的機器視覺標準:每一台相機與每一種感光元件都需要個別整合與設定,使系統整合與設備替換的難度提高

  • 主機端系統:多為嵌入式解決方案,例如 SoC / SoM,通常整合於工業電腦或客製化硬體設計中;在系統設定過程中通常需要深入的底層協定與硬體技術專業

  • Basler GMSL 解決方案:透過相機端的內建處理能力提供 GenICam 相容性,並可透過 GenTL 進行整合;搭配 Basler Camera Enablement Packages 可實現隨插即用

  • 典型應用領域:行動機器人、物流系統、AGV 以及 AI 驅動的工廠自動化

填寫表單即可閱讀完整白皮書。提交表單後,所有內容將立即於線上提供。

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。