相機技術

USB 3.0 的不同傳輸選項

主動式、被動式、光學式;適用於任何距離的 USB 3.0 線材

USB 3.0 介面是 USB3 Vision 標準在影像處理時使用的介面。通常假設最長的線材長度為 3 公尺,但使用高品質的被動式線材最長可達 8 公尺。主動式和光學式解決方案可帶來更長的距離。我們將介紹 USB 3.0 的各種傳輸選項,並提供實用建議。

  • 最後更新: 2026/03/30

USB 3.0 傳輸選項相關重點整理

  • 被動式 USB 3.0 線材具成本效益且十分可靠,最遠距離可達約 8 公尺。

  • 主動式線材可透過 redriver 補償訊號損失,並延長傳輸距離。

  • 光纖線材和混合線材可穩定工作超過 20 公尺。

  • 光學解決方案則具備幾乎無限制的範圍,以及高 EMC 抗干擾能力。

  • 選擇合適的線材類型主要取決於線材長度、電源供應、耐用性和安裝條件。

  • 整體系統效能十分重要,尤其是對於長期使用高資料傳輸率的機器視覺應用來說更是如此。除了線材之外,主機控制器、PC 架構、EMC 環境和電源也會影響穩定性。

使用 USB 3.0 進行被動資料傳輸

被動式線材的構造為何?有哪些變體?符合哪些品質標準?

USB 系統的典型結構
USB 系統的典型結構

設計與功能原則

被動式 USB 3.0 線材包含用於資料傳輸銅線,以及用於電源供應電纜。此外,線材還採用屏蔽設計,可將干擾降至最低

這類線材不包括放大器等主動式電子元件。

使用被動式線材時,可利用適當的線材變種進行橋接,以達最長 8 公尺的長度。

在工業環境中,強大的電磁場會影響線材 (例如馬達控制器、機器人)。高品質的屏蔽和精密的連接器製造,是避免 CRC 錯誤或影像遺失等干擾的必要條件。

被動式資料線材的類型

  • 雙絞線:此類型較不易受干擾,適用於標準應用,線材長度最長可達 5 公尺。

  • Twinax:因其設計較複雜且材料品質較高,Twinax 線材適合最長 8 公尺的較長傳輸距離。然而價格較為昂貴,因此較不常見。

工業適用性與品質標準

USB 3.0 資料線材必須符合工業影像處理的特定品質特性:

  • 低衰減: 必須將訊號損失降至最低,以便可靠傳輸資料。

  • 運作差異小:各股纜線之間的差異不能太大,以確保傳輸穩定。

  • 連接器品質:線材到連接器的過渡處,低阻抗跳變十分重要。

  • 導體截面:從成本效益比的角度來看,AWG24 或 AWG22 的截面是最佳的

  • 額定電壓供給為 5 V,電流為 900 mA

  • 材料純度:銅芯應儘量不含雜質。

各種工業電腦和筆記型電腦的 USB 連接埠,有時提供的電流大小變化極大。電壓突降可能會導致相機重新啟動或斷線。因此,穩定的電源是維持穩定工業運作的關鍵因素。

拖鏈或機器人應用需要經過彎曲週期測試 (例如:>500 萬次)、彎曲半徑小和強化護套材質的線材。

工業影像處理實用撇步

  • 由於 USB 3.0 介面通常廣泛運用於工業應用中,因此採用高品質材料的最佳尺寸線材至關重要。公差限制太小會很快導致不穩定,例如影像流失或系統故障。

  • 非最佳線材的典型錯誤模式為影格流失相機斷線時序波動。這些情況特別發生在以 USB 全頻寬進行臨界運作時。

  • 集膚效應會在導體截面積較大時造成限制影響。決定資料穩定性的不只是截面積,而是訊號線對的品質和屏蔽架構。

使用 USB 3.0 進行主動資料傳輸

使用被動式線材,無法橋接較長的距離而不受干擾。主動式線材便可達到此目的。

主動式資料線材的結構

適用於 USB 3.0 的主動式資料線材,使用與被動式線材相同的原始線材材料,但包含額外的電子元件。核心元件為 redriver ;如有需要,還可使用升頻器

  • Redriver 以獨立元件的形態整合到線材中,純粹以物理方式來改善訊號品質。

  • 升壓轉換器可在需要時用於 redriver 並提高訊號電壓;也能提供 5 V 供電電壓。

許多主動式線材需要額外的電源供應,以供整合式電子元件使用。如果主機連接埠無法提供足夠供電,就需要使用外接式電源模組。

Redriver 的運作方式

主動式資料線材中的 redriver,分成三個步驟來進行訊號處理:

  • 等化:

    輸入訊號會由等化器來進行等化。

  • 強調處理:

    訊號會透過強調處理進行預失真,目的是補償線材造成的失真,讓訊號到達接收端時盡可能接近原始狀態。

  • 輸出:

    最後,訊號被設定為新的輸出等級,以抵消線材衰減。

如此一來,便能在不損及品質的情況下,以更長距離來傳輸訊號。

此訊號處理僅發生在實體層。Redriver 在相機與主機(例如影像擷取卡)之間對系統而言是透明的,不會以獨立參與者身分出現在系統中。若需為電子元件供電,也可整合升壓轉換器,但就會需要消耗更多電力。

註: 當 USB 3.0 線材必須長距離佈線或穿過外殼,且需要補償訊號損失時,特別建議使用 redriver。

使用 USB 3.0 進行光學資料傳輸

光學資料傳輸的線材長度可大大超過 8 公尺。

設計與功能原則

光學 USB 3.0 資料線材的核心,是用來傳輸使用者資料的光纖。此外,還可選擇整合一條額外的電源線。這類線材稱為混合線材

一般而言,電氣資料訊號會透過光學 USB 3.0 資料線材傳送器上的特殊 redriver來轉換成光學訊號

此訊號經由光纖線材進行低損耗傳輸,並在接收器端轉換回電氣訊號。

有了混合線材,電源供應還可以透過電氣轉換,以更長的距離來穩定傳輸。 提高電壓、更薄的線材截面,可改善長距離的供電效率。

光學 USB 3.0 線材的類型

光學 USB 3.0 線材有兩種主要類型:

純光纖線材:

僅透過光纖傳輸使用者資料。終端設備的電源供應必須另外解決,例如在終點由本地端供電。

優點:可充分發揮光纖線材的潛力,線材可以更長。沒有因為銅線材而造成的損耗。

混合線材
混合式 USB 3.0 延長線材。使用時需要一條被動式線材,並透過主機端的第二個 USB 連接埠提供額外電源。

混合線材:

用於資料傳輸的光纖與用於電力供應的銅線,以共用的線材護套相結合。這種設計可讓資料和能源一起傳輸更長的距離,而且就資料而言,損耗極低。

優點:混合式解決方案結合了光學資料傳輸的彈性現場中央電源供應的優點,因此特別適合工業應用。

實用性和穩健性

光纖線材以其對機械影響的高抵抗能力令人印象深刻。儘管其外觀呈絲狀,但卻具有最佳的防彎、防拉和防外力影響功能,並提供極小的彎曲半徑。用於工業應用的光纖線材具有堅固的護套,並符合耐環境性的高要求

也有適用於動態應用的版本,例如用於旋轉或移動的機器零件。這表示光學 USB 3.0 線材在固定和移動裝置中符合與傳統銅線材相似的要求,是動態影像處理應用的理想選擇

判斷標準

被動

主動

光學元件

訊號範圍/距離

適合短距離使用 (最遠約 8 公尺)

由於 redriver 的緣故,適用於較長的距離

非常大到幾乎無限制的範圍

訊號品質與 EMC

短距離的高訊號品質、良好的 EMC 特性

訊號處理可補償損失,長距離也能保持品質穩定

完全不受 EMC 影響,無論長度如何,都能提供一致的高頻寬

複雜性與維護

極低的維護成本、無主動元件、隨插即用

比被動式更複雜,但對系統透明,無須變更通訊協定

技術更複雜,但在嚴苛環境中非常穩定

成本與整合

具成本效益、整合簡易

由於採用主動元件,成本略高,可與變壓器結合使用

成本較高,尤其是基礎建設

使用建議

線材長度

在長度方面,各種傳輸類型的具體特性,讓永久安裝的 USB 3.0 資料線材具備明確的最大線材長度建議。
這些長度建議可確保您的機器視覺相機運作可靠穩定。


距離

推薦線材類型

高達 5 公尺

被動式線材(雙絞線)

5-8 公尺

高品質被動式線材 (Twinax)

超過 8 公尺

光纖線材或混合線材

超過 20 公尺

純光纖線材


電源供應

使用光纖線材時,決定相機的供電方式非常重要。根據光纖線材的類型,相機一側可能需要額外的電源供應,例如純光纖線材。如果無法做到這一點,在需要長線材的場合可使用光學混合線材。

對線材長度較短的場合,要確認線材本身除了有資料線外,還有相機的電源線。

對於主動式光纖線材 (AOC),相機側的電源通常非常重要光纖線材的連接器通常附有自身的電子元件,需要足夠的電源供應。在光纖線材使用之前,請檢查相機介面是否能夠提供足夠的電源供應,或者是否需要額外的電源供應。

堅固、長期耐用、經過測試的品質

  • 特別是在工業環境中,螺絲式插頭/可鎖式連接,可防止接點鬆脫。

  • 如果要移動線材或在拖鏈中使用線材,則應具有適當的強度特性(例如高彎曲次數)。

  • 經相機製造商測試或認證的線材,可將連線問題的風險降到最低。

  • 只有經過工業測試的線材才能用於全年無休運作的系列機器,因為許多廉價線材,在短短幾個月後就會出現疲勞跡象。

結論

USB 3.0 介面提供被動式、主動式與光學式等不同的資料傳輸選項。各類線材的應用建議,主要取決於所需的資料線材長度。

只要搭配合適的線材與 USB 3.0 配件,即可確保最長 8 公尺的被動式資料傳輸。

搭配光纖或混合式線材時,USB 3.0 介面同樣適用於遠超過 8 公尺的資料傳輸,早已成為機器視覺市場中不可或缺的資料介面。

除了線材長度之外,整體 USB 系統架構同樣關鍵。主機控制器、PC 設計、EMC 環境與供電方式,都是決定機器視覺系統能否長時間穩定運作的重要因素。

USB 3.0 資料介面具備容易啟用、高頻寬,以及整體相機系統成本效益佳等優勢,填補了 Gigabit Ethernet 與 Camera Link 之間的空缺。

USB 3.0 的其他相關資訊

‍您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。