‍主要服務

以 FPGA 為核心的預處理架構,強化視覺系統即時效能

我們基於 FPGA 的前端預處理解決方案可在影像擷取卡中即時處理影像資料,降低延遲、減輕主機系統負擔,並優化整體系統成本。立即體驗您專屬的預處理設計。

閱讀更多應用案例免費技術評估
FPGA 視覺解決方案

視覺系統的資料處理瓶頸


在工業場域中,每秒產生的影像資料可達數 GB,傳統 CPU/GPU 難以即時處理。若仰賴高階運算硬體,系統成本劇增,處理延遲也可能造成產線中斷與效率損失。而當預處理邏輯日趨複雜,整體系統的穩定性將面臨更大挑戰。

  • 資料量激增

    高解析度感光元件的採用使影像資料量大幅成長,導致現有系統無法有效管理
  • 成本負擔增加

    系統需依賴昂貴的 GPU 與高效能 CPU 架構,導致整體建置成本大幅上升
  • 即時處理延遲

    即時處理過程中發生延遲,將造成生產力下降
  • 系統效能低落

    影像預處理邏輯過於複雜,導致整體系統效能下滑

FPGA × CPU × GPU:打造最理想的視覺運算架構

為什麼需要正確的組合?


FPGA 可在硬體層級對影像資料進行平行化處理,消除 CPU/GPU 的瓶頸問題。透過即時資料處理,您能精準控制檢測時序,並大幅降低系統負載。特別是在高頻寬的應用環境中,FPGA 提供優異的資料吞吐量與反應速度。


CPU limitations

CPU 限制

  • 架構特性: 採用序列式處理,適用於一般用途的運算需求

  • 資料瓶頸: 在處理大量資料流時,受限於記憶體頻寬

  • 擴充性問題: 當演算法變得複雜時,運算負載上升,效能急遽下降

  • 即時處理: 在多工環境下難以穩定達成即時運算需求

FPGA

GPU 的特性

  • 平行運算能力: 擁有數千個核心,能同時進行大量計算

  • 最佳化領域: 特別適用於深度學習、矩陣運算等特定任務

  • 資源需求高: 功耗與熱能產生量大,整體成本較高

  • 資料延遲: CPU 與 GPU 之間的資料傳輸會產生額外負擔

The Distinct Advantages of FPGA

FPGA 的獨特優勢

  • 硬體加速: 透過針對特定演算法客製化的電路配置,實現最佳運算效率

  • 平行處理管道: 可同時處理多組資料流

  • 固定延遲特性: 提供可預期、穩定的資料處理速度

  • 高能源效率: 僅執行所需計算內容,將功耗降至最低

  • 獨立運作能力: 即使主系統負載變化,也能維持穩定效能表現

最佳系統配置:各類運算元件的應用範例

理想的機器視覺系統會結合使用 FPGA、CPU 與 GPU,以最大化發揮各處理器的優勢與功能整合效益。

- FPGA: 擷取影像後立即進行預處理、篩選和特徵擷取

- CPU: 負責完整處理流程控制、邏輯處理與結果分析

- GPU: 於需要時進行深度學習分析與高階複雜運算

效能革新:FPGA 帶來的差異

雖然 CPU 與 GPU 通用性高,但在高速、即時影像處理方面,仍受到頻寬與延遲的限制。FPGA 則透過硬體平行處理實現快速反應時間與低功耗運行。

這段影片比較了在相同規格電腦上,分別以 CPU 與 FPGA 執行 Blob 處理的結果,所使用的相機為 CXP-12(5MP,212 fps),資料傳輸率達 1GB/s。

指標

CPU 後處理

FPGA 前處理

改善幅度

CPU 使用率

40.80%

5.94%

降低 85%

處理速度

17 fps

215 fps

提升 1,165%

VisualApplets 影像處理功能

輕鬆實現 FPGA 編程

Basler 的 VisualApplets 開發環境(IDE)讓您能夠輕鬆實現 FPGA 上的即時影像處理。透過此工具,您可以輕鬆編程 imaFlex 影像擷取卡,並自訂工業相機功能,且無需額外購買執行時授權。購買硬體後,我們將協助您進行演算法開發,依照複雜程度,相關服務可能低成本甚至免費提供。您也可以選擇使用預先配置的 Applets 或客製化的 HDL 函式庫,讓 FPGA 視覺解決方案的實作比以往更加簡單。


FPGA 影像預處理優勢
FPGA 影像預處理優勢

導入 FPGA 解決方案,創造全方位效益

  • 硬體成本: 搭配中階 CPU 與 FPGA,可取代高階 CPU/GPU 架構,節省系統建置成本

  • 維護成本: 系統穩定性提升,有助於降低維護頻率與相關成本

  • 開發時間: 透過 VisualApplets 可縮短開發週期

  • 產能提升: 檢測速度提升,進而提高生產輸出效率

應用案例

影像演算法應用範例

與傳統演算法僅固定於現有相機或影像擷取卡 FPGA 不同,VisualApplets 可依應用需求進行彈性調整,以支援各種新型且複雜的應用情境。Basler 結合其在感光元件控制與影像演算法方面的專業,提供領先業界且高效率的視覺解決方案,有效解決您的各類視覺挑戰。

Autofocus

自動對焦

以零 CPU 負載來執行對比度偵測自動對焦 (CDFA)。了解適用於多種應用的多功能自動對焦解決方案。  了解更多
Before vs after FFC

平場校正

為多光源、多相機設定帶來完美的影像均勻度,並根據您的需求提供精確、靈活的 FFC 解讀。  了解更多
鏡頭幾何失真校正解決方案

鏡頭校正

透過相機或影像擷取卡 FPGA 進行鏡頭失真校正,可將 CPU 負載減少 40%,並將取像速度降幅最小化。 了解更多
JPEG 壓縮

JPEG 壓縮

壓縮影像達 80%、頻寬提升 5 倍,同時維持影像品質,帶來順暢的人機互動過程。  了解更多
透過 FPGA 架構的 Blob 分析實現即時特徵擷取 - 比較影像

Blob 分析

透過強大的 FPGA 架構執行 Blob 分析,可在機器視覺應用中高效分離物件,進一步提升複雜特徵擷取流程的效率。 瞭解更多
上圖:四張輸入影像與一張數位相機影像 下圖:平均曲率影像與反照率(Albedo)影像

Photometric Stereo

結合 Basler ace 相機與影像擷取卡,即使在高速生產線環境中,也能穩定實現光度立體技術。 瞭解更多
客戶成功案例

客戶案例

網路研討會

免費網路研討會

解決影像效能瓶頸!關鍵解法全公開

解決影像效能瓶頸!關鍵解法全公開

面對高效影像處理的挑戰,您是否正在尋找一種 「既快又省」 的最佳解法?

在研討會中,Basler 將分享如何透過影像預處理技術,有效降低系統資源耗用,加快影像處理流程,全面提升整體效能。並透過 VisualApplets 的實際應用,展示其在設計彈性、開發效率與整合優勢上的強大實力。

本活動適合已有影像處理經驗、並追求系統穩定性與效能極大化的工程師與系統整合夥伴,邀請您一起掌握先進技術,成為影像預處理的效率贏家!

觀看免費研討會

立即取得專家提供的「FPGA 影像解決方案建議」

我們將依您的應用需求免費進行技術評估,並提供最適合的演算法建議與參考架構,減少系統驗證與導入時間。

您需要什麼支援?

我們樂意提供產品選擇方面的建議,協助您為應用找到合適的方案。