IP67 相機與元件

適合正在尋找完整解決方案的視覺工程師

您正在尋找一套即使在粉塵與潮濕環境下也能穩定擷取影像的視覺系統。Basler 提供構建 IP67 視覺系統所需的所有元件,並與您一同邁向最合適的解決方案。這樣,您將獲得一套真正值得信賴的系統。

前往 IP67 相機與元件產品頁
  • 尋找您的完整解決方案

    所有元件皆提供多種版本選擇—彼此相容、設計協調,來自單一供應商
  • 降低成本

    單一供應商提供所有元件,確保高度相容性,同時減少整合工作量並簡化後續管理
  • 節省時間

    高效率的系統配置,可迅速且輕鬆整合至您的應用中
  • 取得專業知識

    透過您的需求與我們的專業,一對一技術交流,攜手打造最合適的視覺系統

誰適合使用 Basler 的 IP67 視覺系統?

我們的 IP67 視覺系統是為那些希望為客戶提供最可靠解決方案的視覺工程師所打造。以下是否符合您目前的情況?如果符合其中一項,我們的解決方案正是您所需要的!

您希望有一位供應商能提供豐富且齊全的元件選擇。

因為您需要的是一套能精準滿足您需求的系統。

您希望所有資訊都能簡明易懂地呈現。

因為您沒有時間花費在冗長搜尋上,只想快速找到合適的解決方案。

您希望所有元件都能從同一供應商購買。

因為您需要的是一套整合與管理負擔最小的解決方案。

您正在尋找真正了解您、並能提供建議的專家。

因為解決您的應用挑戰,需要專業知識與實務經驗。

IP67 視覺系統的建置可能相當複雜。我們從第一天起便與客戶密切合作,能有效避免常見問題,並為每一個專案實現最佳成果。
Kimberly Matsinger
Kimberly Matsinger
Application Engineering Manager

您的完整解決方案元件總覽

選擇 Basler 的最大優勢是什麼?您可從我們這裡獲得所有系統元件。我們的產品組合包含各種規格版本的元件,靈活滿足不同應用需求。

Basler ace 2 IP67 相機可在粉塵與潮濕等嚴苛環境下,穩定擷取高精度影像。

ace 2 IP67 相機

這款工業級且精巧的相機,即使在充滿粉塵與水氣的嚴苛環境中,亦能穩定擷取高精度影像。

  • 搭載鏡頭保護罩與線材,即達 IP65/67 防護等級

  • 最高 24.5 MP 解析度,幀率可達 51 fps

  • 採用 GigE 介面,穩定傳輸距離可達 100 公尺

  • M12 數據線接頭與 M8 I/O 線接頭

  • 內建相機功能,便於快速整合與問題排查

安裝於 ace 2 IP67 相機上的鏡頭,透過鏡頭保護罩進行防塵防水保護。

鏡頭與鏡頭保護罩

鏡頭可依應用需求選配,再搭配對應的鏡頭保護罩,實現完整防塵防水保護

  • 鏡頭支援最高 25 MP 感光元件解析度與最大 1.2" 感光元件格式

  • 鏡頭保護罩符合 IP67 標準,適用於鏡頭防塵防水使用

  • 提供轉接環用以將保護罩穩固安裝於相機上

Basler 的 IP67 光源可在充滿灰塵與水氣的嚴苛環境下,確保均勻照明效果

IP67 光源

在嚴苛環境中,照明的防護也同樣關鍵。Basler IP67 光源確保一致均勻的照明品質。

  • 安裝後具備完整防塵防水保護(含線材)

  • 提供多種尺寸的環形光與條形光

  • 支援白光、藍光、紅光與紅外光 LED

  • 可在連續模式或觸發模式下彈性操作,無需外部控制器

  • 可選配 Basler 光源控制器(SLP Controller)進行簡易光源控制

採用可鎖式接頭的資料與 I/O 線材,即使在含塵與潮濕的嚴苛環境條件下,也能確保系統運作效能最佳化。

線材‌

尋找可確保最佳效能的資料與 I/O 線材,並透過專用接頭設計,有效保護 IP67 相機免受粉塵與水氣侵入。

  • GigE 資料傳輸線材:提供穩定的數據傳輸效能

    • 相機端使用可螺絲固定的 M12 8 針連接器,主機端使用 RJ-45 連接器

    • 長度可達 25 公尺

  • I/O 控制線材:用於控制相機的 I/O 埠口

    • 相機一側有可擰緊的 M8 6 針連接器,一端開放

    • 長達 10 公尺

從 IP67 相機到線材:全面掌握所有元件一覽

我們提供多樣化的完整線材元件組合,可靈活應對各種應用場景。每個元件均有多種版本可選,因此我們能自信地滿足不同客戶的具體需求。
Patrick Markiefka
Patrick Markiefka
Product Manager
在相機研發階段,我們即對所有元件進行驗證,以確保整體系統的高度相容性與穩定性。這讓整合過程更順暢,降低維護成本,並確保系統具備長期可擴展性與未來相容性。
Torben Deike
Torben Deike
Global Product Category Manager

適用於 IP67 視覺系統的應用場景

在許多應用中,現場條件充滿粉塵與水氣等嚴苛環境。以下這些實際案例顯示,唯有採用 IP67 相機與元件,才能確保穩定且可靠的影像擷取。

在罐頭生產過程中會產生水氣,因此只有由 IP67 相機與元件組成的視覺系統才能提供可靠的影像。

罐頭清洗製程後的線上檢測

鋁罐的生產包含會產生潮濕空氣與水花飛濺的清洗流程。視覺系統用於罐頭清洗後的即時檢測,必須能在這種嚴苛環境下可靠地取得影像。我們的 IP67 視覺系統可滿足這些需求,能進行罐頭計數、缺陷檢測,以及偵測橫躺的罐頭。

在使用案例中了解詳細資訊
在製藥、化妝品與食品產業中,為符合法規對於衛生標準的要求,需執行 CIP(就地清洗)與 SIP(就地滅菌) 等程序。這些程序會帶來特殊的材料耐性與密封性要求,也會直接影響到視覺系統的設計與選材。為了滿足這些應用條件,我們可針對 IP67 解決方案進行客製化調整,以滿足特定產線或清潔流程的需求。
Santhirarajah Mathimugan
Santhirarajah Mathimugan
Field Application Engineer
使用 IP67 視覺系統,即可實現對水泥袋的穩定視覺檢測

水泥產業的品質檢測

水泥生產是一種高粉塵與高濕度的重工業製程。即便如此,對於水泥袋的外觀檢查仍需穩定偵測裂痕與破損邊角。安裝於產線上方的具備鏡頭防護罩的 IP67 相機與鏡頭組,可抵禦惡劣環境條件並穩定擷取影像。系統可有效識別不良品水泥袋並進行分選排除。

即使在髒汙與潮濕環境下,使用 IP67 視覺系統亦能成功實現農產品的自動化品質檢測

農業生產的視覺檢測應用

在對蘋果、馬鈴薯等農作物進行自動化品質檢查時,泥土與濕氣會干擾視覺系統的準確成像。為了穩定檢查傳送帶上輸送的農產品,視覺系統必須符合 IP67 防護等級,避免環境影響成像效果。導入此系統後,可取代人工流程,顯著提升檢測效率與一致性。

輕鬆取得您的完整解決方案

我們透過 4 個步驟,協助您明確需求並打造量身訂製的解決方案。

邁向完整 IP67 解決方案的第一步:安排諮詢

第 1 步:

聯絡我們並安排諮詢會談。
邁向完整 IP67 解決方案的第 2 步:明確需求與挑戰

第 2 步:

我們將與您討論實際需求並深入分析您的應用挑戰。
邁向完整 IP67 解決方案的第 3 步:制定解決方案

第 3 步:

根據上述討論,我們將為您量身打造專屬解決方案。
邁向完整 IP67 解決方案的第 4 步:"微調」解決方案

第 4 步:

我們向您展示解決方案,並進行最終微調與優化。

我們將為您實現量身打造的解決方案—IP67 視覺系統即將在您的應用中穩定運作。

在我們這裡,您始終是核心焦點

作為視覺工程師,您面臨的挑戰是組建一套精準符合客戶需求的 IP67 視覺系統。我們將從初期諮詢一路陪伴您到系統建置與正式導入,為您提供全方位的協助與專業支援。

沒有 Basler 解決方案的情況

有 Basler 解決方案的情況

❌需耗費大量時間,向多個供應商分別尋找個別元件。

✅我們提供所有元件與豐富的產品組合,一站式滿足需求。

❌選擇正確系統時缺乏專業支援。

✅我們的專家以專業知識與實戰經驗全程協助您。

❌對於各元件之間的相容性存有疑慮。

✅您將獲得相互協調的元件,組成完美的整合解決方案。

❌為說明需求與挑戰,需多次溝通與說明。

✅我們傾聽、分析,並與您共同解決問題。

我們提供的不僅是高度整合、完美協調的硬體與軟體解決方案。我們在專業諮詢、客製化配置到專案實施的每一個階段,皆全程支持您的需求。秉持「一站式整合」的理念,我們引領您的專案邁向成功。
Hardy Mehl
Hardy Mehl
Chief Executive Officer

FAQ

我們擁有超過 35 年的產業經驗與專業技術,是您值得信賴的夥伴。我們會與您一同開發專屬的客製化解決方案,並在實際應用中進行測試,確保整體系統具備最高的安全性與可預測性。歡迎聯絡我們,我們將協助您找到最適合的方案。

可以!我們產品組合中提供專用的 IP67 外殼 ,可用於 ace Classicace U和其他 ace 2 系列相機,皆符合 IP67 標準。除了 GigE、5GigE、CoaXPress 和 USB 3.0 等介面外,您還能選擇多種不同解析度與感光元件配置,靈活滿足您的技術規格需求。

有的,我們提供專為 racer 2 S 線掃描相機設計的 IP67 保護機殼。該解決方案包含相機機殼、鏡頭保護罩與線材密封接頭,可確保在嚴苛環境中穩定運作。

是的,我們可以提供符合此需求的方案。我們可根據應用要求,調整密封結構或機殼材質,以滿足無 LABS 應用的嚴格標準。歡迎聯繫我們,我們將為您量身打造合適解決方案。

我們為 IP67 視覺系統的所有元件提供長達 10 年的穩定供應鏈保障,確保即便多年後需要更換元件,仍能維持系統完整與一致性。

尋找您的 IP67 完整解決方案