HDR 線掃描相機應用

我們用於高動態範圍 HDR 影像的視覺系統

線掃描應用經常會出現巨大的亮度差異。由於線掃描感測器並不總是能拍攝到影像中最亮和最暗的區域(即全動態範圍),因此可能會造成影像內容流失。我們由 racer 2 L 線掃描相機、可程式 ImaFlex 影像 HDR applet 組成的視覺系統,可解決這個問題。

上圖:標準動態範圍影像,部分區域過曝。中圖:標準動態範圍影像,暗部細節不足。下圖:高動態範圍(約 100 dB)HDR 影像,具備更佳的細節還原能力。
上圖:標準動態範圍影像,部分區域過曝。中圖:標準動態範圍影像,暗部細節不足。下圖:高動態範圍(約 100 dB)HDR 影像,具備更佳的細節還原能力。

HDR 線掃描相機應用帶來的影像優勢

高動態範圍 (HDR) 能夠可靠地拍攝明亮和黑暗影像區域的細節,因此可執行多種如檢測光亮或反光表面的線掃描應用。使用 HDR 執行線掃描相機應用,下列優點可讓您受惠:

  • 精確地偵測明亮的區域而不會過曝。

  • 暗區域內的細節得以保留,不會遺失。

  • 得益於高動態範圍,可進行更可靠的錯誤偵測和品質控制。

  • 高效率的影像處理,可以避免因光線太強或太弱而造成的意外啟動。

線掃描相機應用 HDR 影像製作

HDR 影像可在相機內使用 pylon Software Suite 進行計算,然後傳送到主機。該解決方案隨插即用,使用簡單的演算法即可產生 HDR 影像品質,足以滿足多種應用的需求。

針對具有光澤或反射性表面的應用,HDR 影像可以使用更複雜的演算法在影像擷取卡上進行計算。

使用 HDR 視覺系統和線掃描相機拍攝的 HDR 影像
左圖:使用 HDR 視覺系統的 HDR 影像,對比度更佳,可進行更佳的影像處理和分析,右圖:以線掃描相機製作

在影像擷取卡上建立 HDR 影像

使用 4 線 racer 2 L 線掃描相機拍攝的影像,會使用一個 imaFlex 影像擷取卡 使用 HDR applet 來轉換成 HDR 影像,然後將 HDR 影像傳送到主機。

在影像擷取卡上製作 HDR 影像,提供絕佳的影像品質

在影像擷取卡上建立 HDR 影像,有下列優勢:

  • 運用最佳化演算法的 HDR applet 來處理;如有需要,也可使用其他 HDR 演算法

  • 影像資料的資訊含量高可達到最佳影像效果

  • 傳輸至主機的資料數量最多可減少達 4 倍,使 CPU 能力得以充分發揮運用於後製處理和錯誤偵測

  • 最大的彈性:可根據需要對 HDR 影像使用兩條線或四條線,並對影像效果進行最佳化

我們的專家為您的 HDR 視覺解決方案提供技術支援

獲取技術諮詢

在影像擷取卡上產生 HDR 影像的硬體

選擇 racer 2 L 線掃描相機和可程式的 imaFlex 影像擷取卡。同時下載 HDR applet

在影像擷取卡上製作 HDR 影像,可因此受惠於的線掃描應用

當材料具有高反射性,或需拍攝亮度差異極大的物件時,使用具備線掃描相機、影像擷取卡和 applet 的 HDR 視訊解決方案,是最理想的選擇。

電池單元生產

電池單元生產

在電池單元製造過程中,高反射性的銅箔會塗上黑色鋰漿。必須可靠地接受在亮度上的巨大差異。

太陽能模組檢測

太陽能模組檢測

反光玻璃和金屬表面是太陽能模組的典型材料。所有影像內容都必須精確再現。

顯示器檢測

顯示器檢測

檢測顯示器時,會使用非常亮和非常暗的區域測試影像;視覺系統必須拍下完整的動態範圍。

優勢詳細概覽:以延伸動態範圍達到最佳影像品質

高動態範圍機器視覺系統,能夠可靠地檢測明亮和黑暗影像區域中的細節。這樣就能精確執行光源條件較差的嚴苛任務。其優點包括

保留明暗區域的精細影像細節

高動態範圍可確保在影像的亮暗區域,例如反光的金屬部分和陰影區域,仍能看見細節。


物件精確偵測與可靠分類

寬廣的動態範圍,能夠可靠偵測到明亮與黑暗的物體,因此可提高偵測精確度與系統可靠性。


透過最佳化的修正程序,改善影像品質並降低雜訊

最佳曝光可將影像雜訊減至最低,尤其是暗區域。這可讓分析軟體達成精確的結果。


提高製程可靠性與生產力

自動化生產製程中的高動態範圍可降低錯誤率,減少返工,並縮短週期時間。

向我們索取 HDR 影像處理解決方案!

我們的專家為您的 HDR 視覺解決方案提供技術支援