Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Сохранение соответствия продукции за счет заморозки модификации: отказа от изменений в аппаратном и встроенном ПО

Оборудование для медицины и биологических наук подлежит особому техническому освидетельствованию. Это сложная процедура, которая занимает много времени и поэтому дорого стоит. После внесения модификаций в продукцию — даже в отдельный компонент, такой как камера, — необходимо провести новое освидетельствование. Мы знаем об этом. «Заморозка модификации» означает отказ от внесения модификаций в аппаратное и встроенное программное обеспечение камер Basler MED ace, за счет чего обеспечивается сохранение соответствия продукции. Частью сертификации ISO 13485:2016 также является комплексное управление изменениями, обеспечивающее единообразное качество документации. О возможных изменениях мы будем рады сообщать по запросу.

Модификации

Модификации

Мы уведомим заранее о внесении модификаций в камеры Basler MED ace. Подпишитесь на уведомления о модификациях и получайте информацию от нас через службу уведомлений.

Смотреть уведомления о модификациях
Подписаться на уведомления о модификациях

Матрица решений

Изменения могут вноситься не только в камеры Basler MED ace, но и в производственный процесс. В этих случаях мы также направим вам уведомление. В матрице решений представлены на различные виды модификаций.

К матрице решений

Матрица решений

Basler MED ace: ISO 13485:2016 для сохранения соответствия

Камеры Basler MED ace для применения в медицине, медицинских технологиях и биологических науках гарантируют сохранение соответствия продукции.
Производство, реализация и техническое обслуживание камер осуществляется в соответствии со стандартам ISO 13485:2016,
что означает несомненные преимущества для наших клиентов!

Подробнее о серии камер Basler MED ace

Появились вопросы?

Надежность является главным требованием к вашей системе машинного зрения в медицине или биологических науках? За подробной информацией о сохранении соответствия Basler MED ace обращайтесь в отдел продаж Basler.

Запрос в отдел продаж