Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Камеры в микроскопии

В оптической микроскопии камеры играют важную роль, обеспечивая съемку и обработку изображений. Они позволяют исследовать различные структуры и протекающие в них процессы. Примеры применения камер включают медицинские и биологические исследования, диагностику, испытания медицинских препаратов и материаловедение. Камеры Basler подходят для применения как в традиционной оптической микроскопии, так и флуоресцентной микроскопии. Почему? Они Basler предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точность цветопередачи и широкий динамический диапазон, а также обечпечивают воспроизводимость результатов и позволяют детально изучать и анализировать даже мельчайшие структуры.

Традиционная оптическая микроскопия

Традиционная оптическая микроскопия

Большинство современных направлений науки, биомедицины и клинических лабораторных исследований, в том числе гистология, биология клетки, гематология и медицинская микробиология, опираются на оптическую микроскопию, в которой используются различные методы освещения и контрастирования. Камеры являются центральным компонентом используемых в этих целях микроскопов. Они помогают отслеживать, обсуждать, записывать, анализировать и архивировать изображения в режиме реального времени. Камеры для микроскопов должны передавать изображения в высоком разрешении, с высокой резкостью и безупречной цветопередачей — и для камер Basler это не проблема.

Преимущества набора функций MED Превосходное качество изображения для световой микроскопии

Наша серия камер Basler MED ace отвечает высоким требованиям, предъявляемым заказчиками на рынке медицины и медико-биологических наук к компонентам их систем визуализации. Световая микроскопия является одним из примеров широкого спектра применений, предъявляющих высокие требования. Превосходное качество изображения - один из наборов функций MED, которые характиризуют наши камеры Basler MED ace. Познакомьтесь с двумя функциями набора Превосходное качество изображения, которые помогут вам получить максимальное качество изображения - быстро и легко.

Подходящие камеры для традиционной оптической микроскопии

Модели камер Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 41 fps Color USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 164 fps Color USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 35 fps Color USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 75 fps Color USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 21 fps Color GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 color 3088 px x 2064 px 59 fps Color USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 32 fps Color USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 42 fps Color USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 23 fps Color USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 30 fps Color USB 3.0 IMX253
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 17 fps Color USB 3.0 IMX183

Интересные публикации по теме традиционной оптической микроскопии

Камеры Basler MED ace для оптической микроскопии

Камеры Basler MED ace для оптической микроскопии

Камеры Basler MED ace специально разработаны для медицины и биологических наук. Однако что именно отличает эту серию от других камер Basler? И почему они особенно подходят для оптической микроскопии?

Читать аналитический обзор
Оптимальная визуализация в медицинской микроскопии

Оптимальная визуализация в медицинской микроскопии

Компания Shanghai BEION разрабатывает оптические системы для медицинской микроскопии. В этой области к качеству изображения и точности цветопередачи предъявляются особенно высокие требования. Благодаря камерам Basler BEION может гарантировать оптимальное качество изображения.

Читать историю успеха

Флуоресцентная микроскопия представляет собой частный случай оптической микроскопии. Этот метод применяется не только в лабораториях и в целях диагностики, но прежде всего в научных, биомедицинских и клинических исследованиях. Свет определенной длины волны вызывает свечение флуоресцентных красителей, и это световое излучение фиксируется камерой. С помощью флуоресцентных методов исследований можно изучать мельчайшие клеточные и даже молекулярные структуры. Далеко не последнюю роль здесь играет камера: благодаря низкому уровню шума, широкому динамическому диапазону и высокой светочувствительности, камеры Basler идеально подходят для флуоресцентной микроскопии.

Флуоресцентная микроскопия

Флуоресцентная микроскопия

Подходящие камеры для флуоресцентной микроскопии

Модели камер Разрешение (Г x В) Частота кадров Монохромная / цветная Интерфейс Сенсор
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 41 fps Mono USB 3.0 IMX249
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 164 fps Mono USB 3.0 IMX174
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 35 fps Mono USB 3.0 IMX264
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 75 fps Mono USB 3.0 IMX250
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 21 fps Mono GigE PYTHON 5000
Basler MED ace 6.4 MP 59 mono 3088 px x 2064 px 59 fps Mono USB 3.0 IMX178
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 32 fps Mono USB 3.0 IMX267
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 42 fps Mono USB 3.0 IMX255
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 23 fps Mono USB 3.0 IMX304
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 30 fps Mono USB 3.0 IMX253

Интересные публикации по теме флуоресцентной микроскопии

Современные КМОП-сенсоры и их роль во флуоресцентных методах исследований

Современные КМОП-сенсоры и их роль во флуоресцентных методах исследований

После недавнего уведомления Sony о снятии ПЗC-сенсоров с производства, производители систем с ПЗC-сенсорами столкнулись с необходимостью перехода на технологию КМОП. Ситуация также затронула многие направления в медицине, науке и клинической диагностике, где широко применяются флуоресцентные методы исследований.

Читать технический документ
EUROIMMUN выбирает камеры Basler ace и Basler dart для компьютеризованной иммунофлуоресцентной микроскопии

EUROIMMUN выбирает камеры Basler ace и Basler dart для компьютеризованной иммунофлуоресцентной микроскопии

Система EUROPattern, разработанная компанией EUROIMMUN AG, предназначена для автоматизации флуоресцентной микроскопии с помощью компьютерных технологий. Изображения со встроенных камер Basler помогают лабораторным врачам делать выводы. Безупречное качество изображения гарантирует высокую надежность и воспроизводимость результатов.

Читать историю успеха

Другое применение камер в медико-биологических науках

Офтальмология

Офтальмология

В офтальмологии к технологиям визуализации в диагностических и терапевтических инструментах предъявляются такие ключевые требования, как высокая частота кадров, высокое разрешение и стабильное качество изображения. Камеры Basler удовлетворяют всем этим требованиям.

Подробнее о камерах в офтальмологии
Лаборатории и автоматизация

Лаборатории и автоматизация

Камеры Basler отлично справляются с задачами в автоматизации процессов, контроле качества и биовизуализации. Они предлагают быстрый и надежный анализ образцов биоматериала благодаря безупречному качеству изображения и высокой частоте кадров, точности цветопередачи и воспроизводимости результатов.

Подробнее о камерах в лабораториях и автоматизации
Другие области применения

Другие области применения

Благодаря безупречному качеству изображения, высокому разрешению и высокой частоте кадров, камеры Basler подходят для решения самых различных задач. Они применяются, в частности, в дерматологии, стоматологии и при проведении хирургических операций.

Подробнее о камерах для других областей применения

Остались вопросы?

Камеры применяются в самых различных направлениях микроскопии. Камеры Basler камеры идеально справляются с задачами в этой сфере. Если вам необходима подробная информация, специалисты нашего отдела продаж готовы ответить на любые ваши вопросы!

Запрос в отдел продаж