Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop

Интерфейсные платы GigE Vision для многокамерных систем с гибкими возможностями

Интерфейсные платы Basler 1GigE и 10GigE значительно расширяют возможности проектирования систем обработки изображений с интерфейсом GigE: они предусматривают многочисленные варианты конфигурации многокамерных систем благодаря использованию дополнительных коммутаторов, готовность к подключению камер с более высокоскоростным интерфейсом, чем 1GigE, и реализация решений с единым кабелем для передачи данных и подачи питания на камеру с технологией PoE (Power-over-Ethernet).

Платы GigE необходимы, если компьютер PC оснащен только одним LAN-портом, который, например, занят контроллером оборудования или не поддерживает технологию PoE (Power-over-Ethernet) для подачи питания на камеру. Платы GigE с поддержкой PoE позволяют при необходимости проектировать решения с единственным кабелем, что означает упрощение архитектуры многокамерной системы. В зависимости от назначения системы и выбранной камеры, вы найдете в нашем ассортименте подходящие интерфейсные платы 1GigE с поддержкой или без поддержки PoE, а также интерфейсные платы 10GigE.

Наш подход

Все платы совместимы с камерами других производителей и различным программным обеспечением, но оптимизированы именно для работы с камерами Basler и pylon SDK. Интерфейсные платы Basler тщательно тестируются на всех этапах жизненного цикла в типичных условиях эксплуатации, в том числе с обновлениями операционной системы, чтобы гарантировать их бесперебойную работу.

Интерфейсные платы Basler GigE предлагаются в двух линейках: Standard и Premium.

Преимущества интерфейсных плат GigE:

Надежность промышленного класса для круглосуточной эксплуатации

  • Управление непрерывностью: гарантия бесперебойной работы при любых будущих обновлениях программного обеспечения, подтвержденная внутренними испытаниями, а также доверительными и надежными отношениями с поставщиками.
  • Управление жизненным циклом: неизменно высокое качество и готовность к долгосрочной эксплуатации.
  • Сертификат GigE Vision.

Низкие затраты на интеграцию и экономия времени при проектировании комплексных систем

  • Простая настройка: автоматизированная инициализация с помощью pylon в комбинации с драйвером Basler Performance Driver.
  • Простое сетевое администрирование: одно пространство MAC-адресов с камерами Basler для удобного разделения устройств (например, в случае различных классов безопасности).
  • Быстрое подключение Plug-and-Play: совместимость с другими компонентами Basler (камера, pylon SDK, кабели) для надежности и производительности системы.

Отличное соотношение цены и производительности

  • Только необходимые функциональные возможности: точный учет ваших требований для гарантии технической простоты.
  • Полное использование пропускной способности камеры.

Выберите интерфейсную плату, полностью совместимую с вашей камерой, а также другие аксессуары, включая проверенные объективы и кабели, — все, что нужно, от одного поставщика! Мы поможем подобрать подходящие компоненты, сократить затраты на тестирование и интеграцию.

Интерфейсные платы GigE: выдающаяся технология и выгодная цена

В интерфейсных платах GigE в полной мере реализованы требования стандарта GigE Vision: многочисленные варианты конфигурации систем компьютерного зрения, простая архитектура и низкая стоимость.

Смотреть модели

Интерфейсные платы GigE из линейки Standard

  • Интерфейсная плата 1GigE с одним, двумя или четырьмя портами
  • Интерфейсная плата 10GigE с одним портом
  • Оптимальный выбор для надежного получения видеоданных и организации работы нескольких камер на одном PC в системе компьютерного зрения
  • Оптимизация производительности благодаря pylon SDK и драйверу Basler Performance Driver

Представляем интерфейсные платы Basler GigE Standard

Интерфейсные платы GigE из линейки Premium

  • Интерфейсная плата 1GigE с одним, двумя или четырьмя портами с поддержкой технологии Power-over-Ethernet для проектирования решений с единственным кабелем
  • Оптимальный выбор для надежного получения видеоданных и организации работы нескольких камер на ПК в системе машинного зрения
  • Для систем с самыми высокими требованиями
  • Оптимизация производительности благодаря pylon SDK и драйверу Basler Performance Driver

Ознакомьтесь с интерфейсными платами Basler GigE Premium

Рекомендации по выбору совместимых PC-карт:

  • Если встроенный хост-контроллер ПК уже занят периферийным устройством, для предотвращения сбоев рекомендуется использовать выделенные PC-карты.
  • Используйте проверенные и подтвержденные драйверы от производителя.
  • Выделенные чипсеты на PC-картах способствуют экономии вычислительной мощности.
  • Некоторые PC-карты могут непосредственно подавать питание на камеру. Это устраняет потребность в дополнительных кабелях и блоках питания.
Показать фильтры
Сбросить фильтр
Camera series Число портов Линейка продуктов Пропускная способность (на порт; всего) Модель Линейка продуктов Число портов Camera series Пропускная способность (на порт; всего) Наличие i
1 Standard 10 Gbps; 10 Gbps Basler 10GigE Interface Card, 1 Port Standard 1
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
10 Gbps; 10 Gbps
1 Standard 1 Gbps; 1 Gbps Basler GigE Interface Card, 1 Port Standard 1
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 1 Gbps
1 Premium 1 Gbps; 1 Gbps Basler GigE Interface Card, 1 Port PoE Premium 1
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 1 Gbps
2 Standard 1 Gbps; 2 Gbps Basler GigE Interface Card, 2 Port Standard 2
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 2 Gbps
2 Premium 1 Gbps; 2 Gbps Basler GigE Interface Card, 2 Port PoE Premium 2
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 2 Gbps
4 Standard 1 Gbps; 4 Gbps Basler GigE Interface Card, 4 Port Standard 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 4 Gbps
4 Premium 1 Gbps; 4 Gbps Basler GigE Interface Card, 4 Port PoE Premium 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler racer
1 Gbps; 4 Gbps
4 1 Gbps; 4 Gbps GigE Card AdLink PCIe-GIE74P, 4- Port, PoE 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler MED ace
1 Gbps; 4 Gbps
4 5 Gbps; 20 Gbps Neousys 5GigE Card, 4 Port PoE 4
  • Basler ace 2
  • Basler ace
  • Basler blaze
5 Gbps; 20 Gbps

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Больше аксессуаров

Компоненты и техническая поддержка — все непосредственно от Basler

Basler предлагает широкий ассортимент камер с новейшими сенсорами и полностью совместимые с ними фреймграбберы, интерфейсные платы, объективы, кабели и другие компоненты, а также программное обеспечение.

Наши специалисты технической поддержки обладают многолетним ноу-хау в платах видеозахватата и сферах их применения. Благодаря нашему огромному опыту работы с интерфейсами и компонентами интерфейсных плат и прочным отношениям с производителями, мы решаем проблемы быстро и без осложнений.

Написать в службу поддержки