Power-I/O Cable M12, M, 8P/Open,10 m | |
---|---|
Тип аксессуара | Кабель ввода-вывода / питания |
Интерфейс | I/O |
Длина кабеля | 10.0 m |
Разъем на стороне камеры | M12 8-pin |
Разъем на стороне хоста | none (open end) |
Menu
Модель камеры | Разрешение (Г x В) | Разрешение | Частота кадров | Монохромная / цветная | Интерфейс | Рабочий диапазон | Наличие i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blaze-101 | 640 px x 480 px | VGA | 30 fps | Mono | GigE | 0 m - 10 m | Серийное производство: now |
|
К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.
Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии blaze. Кабели питания / ввода-вывода входят в линейку оригинального оборудования Basler Original Equipment и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Все кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с ToF-камерами. Мы проводим строгий предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать готовность этих высококачественных кабелей к длительной эксплуатации.
Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.
В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.
Все руководства для Basler blazeТехнические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.
В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.
Все истории клиентов для Basler blazeДокументы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.
Все указания по применению для Basler blazeЧертежи САПР для камер Basler Time-of-Flight содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.
Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler ToF. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.
Все брошюры для Basler blazeВ файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.
Все файлы readme для Basler blazeСертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.
В категории «Разное» предлагаются практические примеры и технические статьи. В статьях приведена подробная справочная информация, тогда как в практических примерах рассматриваются возможные сценарии использования камер Basler в определенных условиях.
Все разное для Basler blazeДоставка грузов на следующий день и укладка смешанных поддонов были бы невозможны без быстрых и умных роботов-укладчиков, способных размещать разногабаритные грузы на одном поддоне с максимальной экономией места. Глазами этих роботов выступают камеры машинного зрения.
Узнать большеГлавным условием уверенной навигации, обнаружения препятствий и точного позиционирования для подъема и перемещения грузов является полный обзор окружающего пространства в высоком разрешении.
Узнать большеПодсчет предметов в упаковке и проверка комплектности гарантируют, что покупатели получат именно то количество товара, которое ожидают.
Узнать большеТочное размещение пациента в рентгеноскопии не только способствует повышению качеству снимков, но и гарантирует минимальное облучение.
Узнать больше