Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения
27.05.2019

Basler ace 2: новое поколение камер ace с уникальными функциями Beyond

Basler ace 2: новое поколение камер ace с уникальными функциями Beyond

Производитель камер Basler представляет принципиально новую серию камер ace 2, в которой учтены различные потребности клиентов: экономически выгодные варианты для пользователей стандартных систем, а также высокопроизводительные модели. Модельный ряд ace 2 Basic рассчитан на систему машинного зрения, решающую стандартные задачи, в то время как модельный ряд ace 2 Pro удовлетворяет даже самым высоким требованиям благодаря новым впечатляющим встроенным функциям Pixel Beyond и Compression Beyond.

Оба модельных ряда – ace 2 Basic и ace 2 Pro – получили новейшие КМОП-сенсоры, улучшенную конструкцию и обеспечивают еще более высокое качество изображения. Все камеры новой серии предлагаются с интерфейсом GigE или USB 3.0 и совместимы с широким ассортиментом дополнительных компонентов Basler.

ace 2 Basic

Серия ace 2 Basic специально разработана для систем машинного зрения со стандартными требованиями с точки зрения функциональных возможностей и цены, но при этом образцово справляется с поставленными задачами и характеризуется известной надежностью. Первые четыре модели оснащены сенсором Sony IMX392, предлагают разрешение 2,3 мегапикселей при частоте кадров 51 кадр/с с интерфейсом GigE и до 160 кадр/с с интерфейсом USB 3.0. Преимущество: пользователи платят только за те возможности, которые им действительно необходимы.

ace 2 Pro

Четыре модели в модельном ряду ace 2 Pro дополнительно предлагают впечатляющие встроенные функции: в дополнение к уже зарекомендовавшему себя алгоритму оптимизации изображения PGI появились новые уникальные функции Compression Beyond and Pixel Beyond с заявленным патентом Basler, которые играют непосредственную роль в повышении производительности системы машинного зрения.

Камеры модельного ряда ace 2 Pro предлагают уникальные на рынке функции:

Функция Compression Beyond используется для сжатия изображения на стороне камеры средствами матрицы FPGA в режиме реального времени и без потери качества изображения. В результате более эффективно используется пропускная способность канала передачи данных, что, в свою очередь, позволяет вести съемку с более высокой частотой кадров, особенно при использовании интерфейса GigE – скорость съемки можно увеличить в два-три раза, в зависимости от содержимого изображения. При необходимости изображения можно сохранять в сжатом формате в полном разрешении, а это означает, что для их хранения потребуется значительно меньше места. Преимущества: пользователи систем с интерфейсом GigE имеют возможность вдвое увеличить скорость съемки без аппаратной модификации системы.

Функция Pixel Beyond предполагает использование разработанного Basler метода интерполяции для изменения размеров пикселя. Аналогично обычным функциям биннинга она позволяет менять различные характеристики сенсора. Благодаря функции Pixel Beyond клиенты получают возможность, например, увеличить разрешение с учетом своих требований и сократить ненужный объем данных.

Кроме того, функцию Pixel Beyond можно использовать для эмуляции других моделей сенсоров. Преимущество: клиенты получают возможность воспроизводить характеристики любых снятых с производства моделей сенсоров. Это означает простой способ модификации без необходимости изменения архитектуры системы машинного зрения в целом.

Михаэль Риек, менеджер по продукции в Basler, считает, что с выпуском новой серии ace 2 клиенты могут быть спокойны на долгие годы. «Серия ace 2 – это чрезвычайно надежная инвестиция, исключительная производительность и доступная цена. Помимо многочисленных усовершенствований в программной и аппаратной части, мы также оптимизировали наши производственные процессы. Благодаря этому Basler и ace 2 станут вашими идеальными партнерами в новых проектах по интеграции».

Дополнительная информация: baslerweb.com/ace2

Подпись к изображению: Новое поколение камер ace: ace 2 Basic и ace 2 Pro

Примечание: Большинство интернет браузеров не поддерживают формат 4с. Пожалуйста, загрузите фото на ваш компьютер (правая кнопка мыши > сохранить как...) и используйте соответствующую программу для просмотра изображений.