![Камеры машинного зрения с современными интерфейсами для решения самых различных задач обработки изображений в промышленной среде.](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/1yIzf7DCpzFVft8S2vlOoK/42c623dbccf88146f49406a3213775fd/Camera-Overview.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
Промышленные камеры
Подходящая камера для вашей системы
Промышленные камеры Basler
Если вы ищете монохромные или цветные камеры, с КМОП-сенсорами от таких производителей, как e2V, AMS, Sony или onsemi, с интерфейсом USB 3.0, GigE, 5GigE или CXP-12, с самыми различными характеристиками разрешения и частоты кадров — в нашем ассортименте вы найдете промышленную камеру, подходящую для решения именно ваших задач.
Что понимается под промышленной камерой?
Промышленные камеры сегодня применяются в самых различных областях: например, отвечают за мониторинг производства или выполняют сложные измерения. Промышленная обработка изображений используется преимущественно в решении задач контроля качества. Цифровые промышленные камеры, как правило, более надежны, чем обычные цифровые камеры, поскольку подвергаются дополнительному внешнему воздействию, например, эксплуатируются в условиях высокой температуры окружающей среды.
Есть и другие существенные различия. Так, промышленная камера обычно характеризуется более высоким качеством изображения по сравнению с обычной камерой, поскольку в промышленной среде чаще нужны изображения с более высокой детализацией, особенно для решения некоторых измерительных задач. Кроме того, в промышленных камерах отсутствуют привычные элементы цифровой камеры, такие как видоискатель, спуск затвора или автоматическая вспышка. Эти камеры подключаются к компьютеру через интерфейс передачи данных, а сигнал срабатывания (то есть съемки кадра) передается по кабелю ввода-вывода из установленного на компьютере программного обеспечения.
Как устроена промышленная цифровая камера?
В принципе, промышленные камеры устроены так же, как и обычные цифровые камеры, но оснащены дополнительными функциями и возможностями, которые позволяют эксплуатировать их в суровых промышленных условиях и применять для решения сложных задач.
Узнайте больше об отдельных компонентах из нашего видеоролика:
Промышленные камеры и аксессуары Basler
В нашем ассортименте вы найдете все необходимое, чтобы собрать надежную и простую в эксплуатации систему для решения ваших задач. Промышленная камера, отвечающая всем вашим требованиям, в комбинации с полностью совместимыми компонентами — залог слаженной работы системы компьютерного зрения.
Бесплатный программный комплекс Basler pylon содержит программное обеспечение, специально разработанное для наших промышленных камер. Кроме того, с помощью модулей vTool в pylon можно без труда добавить в систему алгоритмы обработки изображений.
Области применения промышленных камер
Промышленные камеры находят применение в самых различных областях. Линейные камеры часто используются для контроля качества рулонных материалов, например, печатной продукции. Матричные камеры применяются во множестве направлений автоматизации производства, где они отвечают за идентификацию, сортировку и оптический контроль деталей. Помимо этого, промышленные камеры Basler выбирают для систем обработки изображений в транспортной сфере, розничной торговле и микроскопии.
Basler устанавливает стандарты
Чтобы обеспечить бесперебойную работу камер Basler в любой системе, мы не только придерживаемся общепринятых в отрасли стандартов, но и участвуем в их разработке. Basler является активным членом различных комитетов по стандартизации, таких как GigE Vision, USB3 Vision и EMVA1288.
Это касается и GenICam: мы являемся одной из компаний, сыгравших ключевую роль в разработке требований к этому стандарту. GenICam (от англ. Generic Interface for Cameras — общий интерфейс для камер) представляет собой универсальный интерфейс программирования для промышленных камер.
Еще одним аргументом в пользу камер Basler является приоритет на качество. Каждая камера перед отправкой с двух наших заводов проходит точную калибровку и всесторонние испытания на соответствие заявленным механическим, электрическим и оптическим характеристикам. Мы стремимся максимально следовать концепции бережливого производства, чтобы сокращать производственные и трудовые затраты, предотвращать брак и производить только высококачественные камеры. Именно поэтому мы предлагаем нашим клиентам непревзойденное соотношение цены и производительности.