Basler MED ace Basler MED ace 12.3 MP 23 mono
- IMX304 센서
- 23 fps 프레임 속도
- 12 MP 해상도
- 1.1" 센서 포맷
Sony IMX304 CMOS 센서가 장착된 Basler MED ace 12.3 MP 23 모노 USB 3.0 카메라는 12MP 해상도에서 초당 23 프레임을 제공합니다. EMVA 데이터는 예비 데이터라는 점을 기억하세요.
일반 정보
주문 번호 | 107818 |
---|---|
카메라 카테고리 | 에어리어 스캔 카메라 |
센서
센서 공급업체 | Sony |
---|---|
센서 | IMX304 |
셔터 | Global Shutter |
센서 포맷 | 1.1" |
센서 대각선 길이 | 17.52 mm |
센서 타입 | CMOS |
센서 크기 | 14.13 mm × 10.35 mm |
해상도 (HxV) | 4096 px × 3000 px |
해상도 | 12 MP |
픽셀 사이즈 HxV | 3.45 μm × 3.45 μm |
프레임 속도 | 23 fps |
모노크롬/컬러 | Mono |
빛스펙트럼 | Visible |
EMVA 데이터
양자 효율 (일반/최소) | 62.8 % / 55 % |
---|---|
다크 노이즈 (일반/최대) | 2.08 e¯ / 3 e¯ |
포화 용량 (일반/최소) | 10.4 ke¯ / 9.5 ke¯ |
다이나믹 레인지 (Dinamic Range, 일반/최소) | 71.7 dB / 70 dB |
신호 대 노이즈비 (Signal to Noise Ratio)(일반/최소) | 40.2 dB / 39.8 dB |
카메라 데이터
인터페이스 | USB 3.0 |
---|---|
이미지 데이터 인터페이스 | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
픽셀 비트 깊이 |
|
동기화 |
|
노출 제어 |
|
디지털 입력 | 1 |
디지털 출력 | 1 |
범용 I/O | 2 |
전원 공급 | Via USB 3.0 interface |
전원 요구사항 (일반적) | 3 W |
하우징
하우징 종류 | Box |
---|---|
하우징 사이즈 (L x W x H) | 35.8 mm x 40 mm x 30 mm |
무게 (Weight) | 80 g |
렌즈 마운트 | C-mount |
작동 온도 | 0 °C - 50 °C |
제조업체
Basler |
---|
적합성 (Conformity)
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL (in preparation)
- USB3 Vision
기능
기능에 대한 자세한 정보를 확인하려면 다음을 방문하세요. Basler 제품 설명서