![조명 컨트롤러](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/4KpfCh0bgHZ59QRAty4PC4/a00cc0419836a2d7aaf70ddfe733be50/Lighting_Controller.webp?fm=webp&f=center&w=800&q=80&fit=pad)
조명 컨트롤러
유연성 극대화를 위한 조명 제어
Basler SLP 컨트롤러를 사용하면 pylon을 통해 조명을 쉽게 통합하고 구성할 수 있습니다. 표준 2C 및 4C 멀티 채널 컨트롤러를 사용하여 비용 효율적으로 조명 제어를 해보세요.
바젤 SLP 기능
빠르고 쉬운 조명 제어를 위한 고유 기능유연성
연속광(Continuous Light), 스트로빙(Strobing) 또는 오버드라이브(Overdrive)와 같은 다양한 모드를 지원합니다.간단한 통합
플러그 앤 플레이를 통해 모든 광원을 어플리케이션에 통합하세요.품질
산업 품질 부품을 위한 제품 검증 프로세스
![Basler SLP 컨트롤러](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/2jBO1ITnG9nRaig5SJ0BMR/ae458a89a13ed0f33a65ea685431641d/slp-controller-illumination.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Basler SLP 컨트롤러
Basler SLP 기능을 사용하면 Basler SLP Controller와 거의 모든 Basler 카메라 간에 직접 통신이 가능합니다. 이를 통해 모든 광원을 머신 비전 어플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. 비전 시스템의 다른 구성 요소와 마찬가지로 조명을 균일한 pylon 소프트웨어 인터페이스를 통해 제어할 수 있습니다. 조명은 연속 조명, 스트로빙 또는 오버드라이브와 같은 모드로 작동할 수 있습니다.
SLP 컨트롤러에 대한 자세한 정보![4 채널 및 2 채널이 포함된 Basler 표준 컨트롤러](http://images-ctf.baslerweb.com/dg51pdwahxgw/3Xwvm51zWcL9eXR6OWEHbk/138f8b19928369f6b9877ee1d651307e/Basler_Light_Controller_Portfolio.webp?fm=webp&f=center&w=800&h=450&q=80&fit=pad)
Basler 표준 컨트롤러
비전시스템에서 조명 제어를 위해 경제적인 Basler 2C 및 4C 표준 컨트롤러를 사용해 보세요. 2개 또는 최대 4개의 조명기가 있는 비전시스템에서 조명을 제어할 수 있습니다. 이러한 컨트롤러를 사용하면 조명을 연속 연속 모드로 작동하거나 카메라와 동기식으로 트리거할 수 있습니다. 조명 제어는 하드웨어에서 직접 수동으로 설정하거나 하드웨어 또는 4채널 컨트롤러의 경우 웹 인터페이스를 통해서도 설정할 수 있습니다.
LED 조명 및 조명 액세서리
어플리케이션에 적합한 LED 조명과 어플리케이션을 적절하게 비추는 데 필요한 기타 액세서리를 찾아보세요.
조명 어드바이저
당사의 조명 어드바이저는 개별 제품 추천을 제공하고 적절히 편성된 조명 및 추가 구성 요소를 단계별로 안내합니다.
머신 비전용 LED 조명에 대한 자세한 정보
제품과 어플리케이션에 대해 자세히 알아보세요. 포괄적인 자료를 통해 세부 정보에 대해 알아볼 수 있습니다.