임베디드 비전 키트
Basler 임베디드 비전 프로토타입 키트를 사용하면 임베디드 비전
솔루션을 빠르게 개발할 수 있습니다.
표준 준수, USB 3.0 및 MIPI CSI-2 기반 인터페이스, 이미지 캡처용
pylon 소프트웨어가 개발을 간소화합니다.
솔루션을 빠르게 개발할 수 있습니다.
표준 준수, USB 3.0 및 MIPI CSI-2 기반 인터페이스, 이미지 캡처용
pylon 소프트웨어가 개발을 간소화합니다.
빠른 프로토타입 적용
성공적인 테스트 및 구성을 위한 모든 컴포넌트 포함합니다.간결한 컴포넌트 구성
구동을 위해 필요한 컴포넌트들로 구성합니다.임베디드 소프트웨어
카메라 프로토 타입 구성을 위하여 완전한 시스템 소프트웨어와 개별제작을 위한 모듈을 제공합니다.임베디드 비전 시스템 설계
맞춤형 임베디드 비전 솔루션의 경우 당사의 전문가가 초기 개념부터 완제품까지 지원합니다.
프로토타입을 만드는 가장 빠른 방법 세 가지
임베디드 기술은 빠른 개발이 특징입니다. 따라서 신제품 출시 기간을 단축하는 것이 중요합니다. Basler의 프로토타입 키트를 사용하면 임베디드 비전 솔루션을 이른 시일 안에 평가할 수 있습니다.

Add-on 카메라 키트 - 기존 프로세싱 보드와 호환 가능
Add-on 카메라 키트에는 카메라와 어댑터 보드가 포함되어 있으며, 기존 처리 보드를 Basler Vision으로 확장하는 데 적합합니다. 적합한 소프트웨어 구성 요소와 pylon 소프트웨어 개발 키트(SDK)는 여기에서 다운로드할 수 있습니다.

임베디드 비전 개발 키트
임베디드 비전 개발 키트에는 카메라, 프로세싱 보드 및 액세서리가 포함되어 있어 어플리케이션 프로토타입 제작을 즉시 시작할 수 있는 키트입니다. 카메라 드라이버 및 pylon 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 포함한 소프트웨어가 사전 설치되어 있습니다.

임베디드 비전 프로세싱 보드
임베디드 비전 프로세싱 보드는 임베디드 비전을 새롭게 정의합니다. 자체 개발한 보드는 하드웨어 및 소프트웨어 측면에서 광범위한 비전 어플리케이션에 최적화되어 있습니다. 카메라를 유연하게 추가할 수 있으며 프로토타입뿐 아니라 대량 생산에도 사용할 수 있습니다.
임베디드 비전용 소프트웨어
다양한 SoC 및 프로세서에 대해 카메라 시운전을 위한 시스템 소프트웨어를 제공합니다. 또한 해당 카메라 활성화 패키지, 보드 지원 패키지, 시스템 이미지, 전체 시스템 이미지 또는 C/C++/Python 코드 예제를 생성하기 위한 Debian 패키지 및 Yocto 레시피를 사용할 수 있습니다. 요청 시 추가 SoC 및 프로세서에 대한 인터페이스도 개발할 수 있습니다.