Basler 3D 카메라 – ToF (Time-of-Flight) 모델
- 날짜
- 2022. 10. 26.
Basler blaze ToF 카메라 제품군의 새 모델은 높은 정밀도, 낮은 전력 소비 및 낮은 발열이라는 특징과 blaze의 검증된 기능을 결합합니다. 이 모델은 컴팩트한 IP67 하우징과 850nm 근적외선 파장에서의 작동 가능성 덕분에 물류 및 공장 자동화 분야의 실내 어플리케이션에 특히 적합합니다. 67° x 51°의 넓은 시야와 0.3~10미터 범위의 작동 거리의 카메라는 대형 오브젝트 및 전체 이미지의 깊이(Depth) 데이터를 한 번에 캡처할 수 있습니다.
blaze 940nm 카메라와 마찬가지로 새로운 850nm 모델의 Sony IMX556-DepthSense™ 센서는 거리, 강도 및 신뢰도 맵 (Confidence Map)으로 구성된 정확한 2D/3D 데이터를 한 번에 제공합니다. 광원(VCSEL 다이오드)과 렌즈는 새로운 변형에 이미 통합되어 ToF (Time-of-Flight) 방식에 따라 정확한 3D 측정을 지원합니다.
최적의 3D 이미지를 위한 강력한 blaze 기능
새로운 모델에는 blaze ToF 시리즈 기능 패키지도 포함되어 있습니다. HDR 이중 노출 (밝기 차이가 큰 장면을 위한)과 하드웨어 트리거 덕분에 카메라는 VGA 해상도로 정확하게 동기화된 이미지를 제공합니다. 모든 blaze 카메라 모델은 새로운 대역폭 제어 기능을 제공하고 대기 시간을 단축하여 GigE 부하 관리 최적화 및 실시간 기능 향상이라는 이점을 제공합니다. 차별화된 pylon 카메라 소프트웨어 제품군을 사용하면 전반적인 테스트 사용 작업이 수월해지고 완전한 3D 기능을 활용할 수 있습니다.
3D 이미징을 위한 폭넓은 포트폴리오
Basler의 3D 제품 포트폴리오에는 두 가지 파장대 모델 (850nm 및 940nm) 외에도 True 컬러의 3D 이미징을 위한 RGB 솔루션도 포함되어 있습니다. 이 솔루션은 blaze ToF 카메라의 공간 깊이 데이터를 Basler ace 2와 같은 컬러 카메라의 RGB 데이터와 결합합니다. 그 결과 각 3D 포인트에 색상 값이 할당된 컬러 3D 포인트 클라우드가 생성되며, 이러한 기능은 특히 오브젝트 색상을 기반으로 추가 분류 작업을 수행하거나 장면 이해를 간소화하는 데 유용합니다.
Basler의 스테레오 카메라 시리즈는 이미지 기반 로봇 공학을 위해 특별히 제작된 두 가지 모델로 3D 제품군을 완성합니다.
Basler 3D 포트폴리오를 담당하는 제품 시장 관리자인 세바스찬 사프 박사(Dr. Sebastian Sauppe)는 "Basler는 다양한 3D 하드웨어 및 소프트웨어와 로봇 공학, 물류 및 공장 자동화 분야의 비전 작업에 최적화된 어플리케이션 소프트웨어 모듈을 통해 고객의 요구 사항을 충족하는 다양한 3D 비전 솔루션을 제공할 수 있습니다."라고 강조합니다.
새로운 blaze 카메라와 전체 3D 포트폴리오에 대한 자세한 정보는 Basler 웹사이트에서 확인할 수 있습니다.
유의사항: 대부분의 브라우저에서는 4c 사진을 표현하지 못합니다. 마우스 오른쪽 버튼을클릭하신 다음 “다른 이름으로 대상 저장…” 을 선택하시어 사진을 PC 에 저장하십시오. 이후 이미지 뷰어 프로그램을 사용하여 확인하시기 바랍니다.