Effilux EffiluxLINE3-WTR-1000-000-PWR-FOC-FL1-L5
- Tipo di illuminazione a LED: Line Light
- Colore LED: White
- Temperatura colore: 5500 K
- Illuminazione del connettore: Flying leads FL1
- Classe di protezione: ip5x
Effilux EFFI-Line3 per applicazioni di scansione lineare
EFFI-Line3 di Effilux è una luce di linea a LED sviluppata appositamente per le applicazioni di scansione delle linee. Effilux promette una buona omogeneità, alte prestazioni e collimazione.