Effilux Effilux Light LINE3-600-850-FOC

  • Tipo di illuminazione a LED: Line Light
  • Colore LED: Infrared (IR)
  • Lunghezza d'onda di picco (tipica): 850 nm
  • Illuminazione del connettore: M12 socket, T-coded, male, 4 pin
  • Classe di protezione: ip5x
Effilux EFFI-Line3 per applicazioni di scansione lineare

EFFI-Line3 di Effilux è una luce di linea a LED sviluppata appositamente per le applicazioni di scansione delle linee. Effilux promette una buona omogeneità, alte prestazioni e collimazione.