Effilux Effilux Light LINE3-1000-465
- Tipo di illuminazione a LED: Line Light
- Colore LED: Blue
- Lunghezza d'onda di picco (tipica): 465 nm
- Illuminazione del connettore: M12 socket, T-coded, male, 4 pin
- Classe di protezione: ip5x
Effilux EFFI-Line3 per applicazioni di scansione lineare
EFFI-Line3 di Effilux è una luce di linea a LED sviluppata appositamente per le applicazioni di scansione delle linee. Effilux promette una buona omogeneità, alte prestazioni e collimazione.
Questa luce fornisce un'illuminazione uniforme su tutta la larghezza della linea ed è ideale per le attività di ispezione più impegnative grazie al suo design robusto. Il driver integrato consente il funzionamento sia continuo che flash e la potenza di uscita può essere regolata con precisione grazie al controllo analogico dell'intensità (AIC).