Basler Basler 2.5GigE Interface Card, 4-CH PoE+

  • Interfaccia: 2.5GigE
  • N. Numero di Porte: 4
  • Tipo di prodotto: Acquisition
  • Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale): 2.5 Gbps (300 MB/s); 10 Gbps (1250 MB/s)
  • Compatibile con PoE (IEEE 802.3af)
  • Compatibile con PTP (IEEE 1588)
La scheda di interfaccia Basler 2.5GigE è dotata di quattro porte e PoE+.

La scheda di interfaccia di rete (NIC) trasmette i dati da un massimo di quattro dispositivi 2.5GigE.

  • Velocità di trasmissione di 2,5 Gbps per porta con una lunghezza del cavo fino a 100 m.
  • Funzione PoE+ (30 W di potenza massima per porta).
  • Supporto frame jumbo fino a 9,2 KB.
  • Autonegoziazione (determinazione automatica della velocità di trasmissione delle telecamere connesse)
  • Gamma di indirizzi MAC comuni per telecamere e NIC
  • Compatibilità con 1 Gbps, 100 Mbps e 10 Mbps

Importante: utilizzare cavi dati GigE industriali con un collegamento a vite aggiuntivo sul lato della telecamera (ad esempio, codice articolo 2000027038) per garantire un trasferimento dati stabile e senza perdite.