Basler Basler 2.5GigE Interface Card, 1 Port
- Interfaccia: 2.5GigE
- N. Numero di Porte: 1
- Tipo di prodotto: Acquisition
- Larghezza di banda dei dati (per porta; Totale): 2.5 Gbps (300 MB/s); 2.5 Gbps (300 MB/s)
- Compatibile con PTP (IEEE 1588)
La scheda di interfaccia Basler 2.5GigE dispone di una porta.
La scheda di interfaccia di rete (NIC) trasmette i dati da un dispositivo 2.5GigE.
- Velocità di trasmissione di 2,5 Gbps con una lunghezza del cavo fino a 100 m
- Supporto di frame jumbo fino a 9,2 KB
- Autonegoziazione (determinazione automatica della velocità di trasmissione della telecamera collegata)
- Gamma di indirizzi MAC comuni per telecamera e NIC
- Compatibile con 1 Gbps, 100 Mbps e 10 Mbps
Importante: utilizzare cavi dati GigE industriali con un collegamento a vite aggiuntivo sul lato della telecamera (ad es. codice articolo 2000027038) per garantire un trasferimento dati stabile e senza perdite.