Obiettivi Computar per la tua telecamera Basler
La gamma di obiettivi Computar comprende, tra l'altro, obiettivi SWIR e obiettivi motorizzati. I modelli motorizzati possono essere controllati direttamente tramite telecamere Basler compatibili utilizzando lo stesso SDK, come ad esempio il software pylon. Ciò consente una facile integrazione e un adattamento flessibile alle mutevoli esigenze applicative.
Ampia scelta
Obiettivi con diaframma ridotto, obiettivi SWIR e obiettivi motorizzatiFacile da usare
Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler nello stesso SDKElevata affidabilità
Elevata affidabilità nelle consegne, tempi di consegna brevi e disponibilità a lungo termineQualità testata
Ampio controllo qualità per obiettivi affidabili
Panoramica sugli obiettivi Computar
Le lenti Computar in dettaglio
Disponiamo di un’ampia gamma di obiettivi Computar. A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere tra obiettivi motorizzati, obiettivi SWIR o obiettivi con apertura ridotta.

Lenti motorizzate: Serie LensConnect
La gamma Basler comprende obiettivi motorizzati della serie LensConnect di Computar. La messa a fuoco, lo zoom e il diaframma possono essere controllati interamente in modo elettronico.
Per sensori di dimensioni fino a 1,1"
Supporta dimensioni dei pixel comprese tra 2,4 µm e 3,45 µm
Lunghezze focali fisse comprese tra 8 mm e 75 mm o un intervallo di lunghezze focali variabili
Attacco a C
Può essere controllato direttamente tramite la telecamera Basler installata in pylon
Ideale per sistemi di ispezione automatizzati, automazione di magazzino e robotica

Obiettivi SWIR: serie Lite &Hyper APO
La gamma di prodotti Basler comprende gli obiettivi Computars' SWIR delle serie Lite e Hyper APO: gli obiettivi Lite rappresentano una soluzione conveniente per applicazioni standard, mentre gli obiettivi Hyper APO sono destinati ad applicazioni con requisiti ottici complessi.
Acquisizione di immagini nell'intervallo spettrale compreso tra 400 nm e 1.700 nm
Particolarmente adatto alle telecamere dotate di sensori Sony SenSWIR
Per sensori di dimensioni 1/2" e 2/3"
Supporta dimensioni dei pixel di 3,45 µm e 5 µm
Lunghezze focali fisse comprese tra 5 mm e 50 mm
Attacco a C
Ideale per l'industria dei semiconduttori, l'agricoltura e la tecnologia medica

Obiettivi con apertura ridotta
La gamma Basler comprende obiettivi Computar con aperture ridotte. Sono adatti all’uso in ambienti molto luminosi poiché riducono la quantità di luce in entrata, evitando così la sovraesposizione. Offrono inoltre un campo visivo profondo.
Per un sensore di dimensioni pari a 2/3"
Supporta una dimensione dei pixel pari a 6,62 µm
Lunghezze focali fisse comprese tra 8 mm e 75 mm
Attacco a C
Ideale per applicazioni con distanze di lavoro variabili, come nel settore della logistica

Informazioni su Computar
Sin dalla sua fondazione a Tokyo nel 1954, Computar è sinonimo di ingegneria giapponese di precisione e tecnologia innovativa nel campo degli obiettivi. L’azienda ha iniziato la propria attività sviluppando lenti per microscopi ed è oggi uno dei principali produttori mondiali'di sistemi ottici.
La gamma di prodotti comprende lenti per la visione artificiale, la tecnologia medica, life sciences, trasporti e numerose altre applicazioni industriali. Grazie a decenni di esperienza e alla continua innovazione, le ottiche Computar godono di un’ottima reputazione a livello mondiale per la qualità dell’immagine, l’affidabilità e la precisione.
Maggiori informazioni sugli obiettivi per telecamere Basler
Scopri di più sui nostri prodotti e le nostre applicazioni. La nostra documentazione completa fornisce tutte le informazioni necessarie.