Scheda di interfaccia GigE per la visione artificiale
Schede PC

Schede di interfaccia GigE

Per configurazioni multi-camera flessibili

Espandi le tue applicazioni GigE Vision con schede di interfaccia da 1, 2.5 e 10 GigE: configura sistemi multi-camera con un massimo di quattro telecamere alla massima larghezza di banda e approfitta di soluzioni a cavo singolo per il trasferimento dei dati e l'alimentazione tramite la funzione Power over Ethernet+ (PoE+).

  • Premium e Standard

    Due linee di prodotti con diverse gamme di funzioni
  • Protezione dai guasti

    Disponibilità costante e funzionamento ininterrotto anche durante gli aggiornamenti del sistema
  • Integrazione semplice

    Facile configurazione del sistema e della rete grazie al software Pylon e ai componenti plug-and-play
  • Certificato GigE Vision

    Facile integrazione nei programmi di elaborazione delle immagini attraverso librerie software

Schede di interfaccia GigE

Non hai trovato il prodotto giusto?

I nostri partner completano la tua soluzione perfetta!

Le nostre schede di interfaccia GigE

Adatte a diverse esigenze, offriamo schede di interfaccia GigE Basler Premium e Basler Standard. Le schede PC della linea di prodotti Premium sono progettate e testate per applicazioni più impegnative, mentre le schede Basler Standard GigE sono adatte per applicazioni ottimizzate in termini di costi.

Basler offre un'ampia gamma di schede di rete di livello industriale.

Panoramica delle schede di interfaccia di rete GigE

  • Ampia scelta: Numerose schede di interfaccia di rete di livello industriale per la ricezione di dati di immagine e il funzionamento di più telecamere su un singolo PC

  • Larghezza di banda dati: 1, 2,5 o 10 Gbps

  • Con o senza RDMA (RoCEv2)

  • Numero di porte: Una o due porte e quattro porte per sistemi multi-camera

  • Con o senza Funzione PoE+

  • Alte prestazioni e affidabilità: Ottimizzazione delle prestazioni tramite il software pylon e Basler GigE Performance Driver

Alle schede GigE
Le schede di rete GigE con funzione PoE+ offrono una soluzione a cavo singolo per la trasmissione di dati e alimentazione.
Data and power transmission with just one cable thanks to the PoE+ function

Vantaggi delle schede di rete GigE con funzione PoE+

  • Soluzione con un solo cavo: Trasmissione di dati e potenza tramite un unico cavo, quindi meno sforzo di cablaggio e risparmio di tempo durante l'installazione

  • Stalla & Alimentazione sicura: PoE+ progettato per l'uso in rete per garantire prestazioni continue e ininterrotte dei dispositivi

  • Efficacia dei costi: Meno cavi e alimentatori, con conseguente riduzione dei costi e della manutenzione

  • Maggiore flessibilità: Integrare telecamere industriali in luoghi precedentemente inaccessibili a causa della mancanza di fonti di alimentazione

Vantaggi delle schede di rete GigE con funzione PoE+
Le schede di rete con funzione PoE+ sono dotate di LED di stato che indicano quale canale fornisce alimentazione PoE.
Identificazione del canale con alimentazione PoE grazie al LED di stato

Specifiche della funzione PoE+

  • Potenza di uscita PoE massima di 30 W per porta

  • Massime prestazioni PoE tramite lo slot PCIe, è possibile collegare una fonte di alimentazione esterna aggiuntiva se l'alimentazione PCIe è insufficiente

  • LED di stato separato per una chiara identificazione di quali canali forniscono alimentazione PoE

Maggiori informazioni sulle schede di interfaccia GigE

Scopri di più sui nostri prodotti e sulle nostre applicazioni. La nostra documentazione completa ti fornirà tutti i dettagli più importanti.

Come possiamo sostenerti?

Saremo lieti di consigliarti nella scelta dei prodotti più giusti per la tua applicazione.