Cas d'usage

Inspection stable et en temps réel des défauts des plaquettes grâce à l'imagerie TDI haute vitesse

Dans la fabrication des composants frontaux des semi-conducteurs, l’inspection AOI de la surface des plaquettes nécessite une détection stable des défauts submicroniques tels que les particules, les rayures, le voile et la contamination, pour des applications liées à la qualité des plaquettes et au contrôle des processus, notamment le CMP, le nettoyage et le polissage. L’imagerie linéaire TDI permet une acquisition à haut débit avec une sensibilité améliorée dans des conditions de faible luminosité. Cependant, le maintien de performances d’inspection stables exige également une précision de synchronisation, une stabilité d’étalonnage et un prétraitement en temps réel tout au long du processus d’acquisition.

Maintenir des performances d'acquisition stables lors de l'inspection TDI à grande vitesse des plaquettes

À mesure que les systèmes d'inspection des plaquettes évoluent vers des vitesses de balayage plus élevées, des largeurs de balayage plus importantes et une sensibilité accrue aux défauts, le maintien de performances d'acquisition stables dépend de plus en plus de la cohérence de la synchronisation, de la répétabilité de l'étalonnage et d'un traitement en temps réel évolutif sur l'ensemble de la chaîne d'imagerie.


Le décalage de synchronisation entre les codeurs a une incidence directe sur la précision géométrique et la netteté des contours lors d'une acquisition TDI en continu
Le décalage de synchronisation entre les codeurs a une incidence directe sur la précision géométrique et la netteté des contours lors d'une acquisition TDI en continu

1. Préserver l'intégrité de l'image lors d'une acquisition TDI à grande vitesse

La qualité d'image TDI dépend de la stabilité combinée de l'optique, de l'alignement géométrique et de la synchronisation des mouvements. Même de légers écarts peuvent s'accumuler et entraîner un flou irréversible lors d'un balayage continu.

À des grossissements élevés, la réduction de la profondeur de champ accroît la sensibilité aux variations de mise au point et à l'instabilité mécanique. Les plaquettes réelles sont rarement parfaitement planes, et leur inclinaison ou leur déformation peut entraîner davantage de dérive de mise au point et de distorsion géométrique lors d'une acquisition TDI à fort grossissement.

Afin de garantir une qualité d'image constante, il est nécessaire de vérifier l'alignement et la synchronisation tout au long de la configuration du système et pendant le balayage en continu.

  • Les modèles d'alignement structurés permettent de vérifier la cohérence géométrique avant d'autoriser l'accumulation de TDI

  • L'analyse du profil des lignes basée sur le ROI améliore la mise au point et la validation de la synchronisation sur l'ensemble du champ de vision

  • La mise à l'échelle précise du codeur permet de préserver la netteté de l'image pendant un mouvement continu

Une synchronisation stable a une incidence directe sur la qualité de la représentation des défauts lors de la détection à grande vitesse des défauts sur les plaquettes.

2. Stabilisation de l'étalonnage en fonction des conditions d'éclairage et de balayage

Les différentes géométries d'éclairage, directions de balayage et températures de fonctionnement peuvent entraîner des variations d'ombrage et une instabilité de l'arrière-plan qui affectent la répétabilité de l'inspection des plaquettes.

Il est donc essentiel de maintenir un étalonnage stable malgré des conditions de fonctionnement variables afin de garantir une sensibilité constante aux défauts dans les systèmes d'inspection optique des plaquettes.

Les procédures d'étalonnage doivent s'adapter à la direction de l'éclairage, à l'orientation du balayage et aux variations de l'arrière-plan, car les directions de balayage vers l'avant et vers l'arrière peuvent entraîner des comportements différents en matière d'éclairage et de réflexion lors de l'inspection en continu des plaquettes.

  • Les ensembles de FFC spécifiques à l'éclairage améliorent la normalisation des images dans des conditions d'éclairage variables

  • Les profils d'étalonnage dépendants de la direction contribuent à stabiliser le balayage bidirectionnel

  • L'analyse par histogramme et la visualisation en fausses couleurs facilitent la vérification de l'étalonnage et le contrôle de l'ombrage

Des procédures d'étalonnage stables améliorent la répétabilité, quelles que soient les conditions d'éclairage et de balayage, dans les applications AOI pour plaquettes.


Les flux de travail de vérification multi-ROI contribuent à stabiliser la synchronisation, à garantir la cohérence de la mise au point et à assurer la qualité du signal sur l'ensemble du champ de balayage de la plaquette TDI.
Les flux de travail de vérification multi-ROI contribuent à stabiliser la synchronisation, à garantir la cohérence de la mise au point et à assurer la qualité du signal sur l'ensemble du champ de balayage de la plaquette TDI.
Architecture du système d'inspection TDI des plaquettes
Architecture du système d'inspection TDI des plaquettes

3. Respecter les contraintes de traitement en temps réel à la vitesse d'acquisition

À mesure que la vitesse de numérisation et la résolution augmentent, il devient de plus en plus difficile de maintenir une sensibilité stable aux défauts dans des conditions d'acquisition à faible luminosité et à haut débit.

Une caméra TDI de 16K fonctionnant à 500 kHz peut générer environ 8,2 Go/s de données d'image brutes, ne laissant que quelques microsecondes pour le prétraitement. Même les systèmes utilisant plusieurs processeurs IPC et GPU peuvent rencontrer des goulots d'étranglement au niveau du débit et des arrêts de machine entre les séquences de balayage lors de l'inspection continue des plaquettes.

Pour garantir une qualité d'acquisition stable, il est donc nécessaire de procéder à un prétraitement et d'assurer un transfert de données fiable à large bande passante, directement à la vitesse d'acquisition.

  • Le prétraitement en temps réel contribue à stabiliser la qualité de l'image pendant la numérisation en continu

  • La normalisation du fond et le seuillage adaptatif améliorent la robustesse lorsque les conditions de surface des plaquettes varient

  • Un transfert de données fiable à haut débit permet l'échange continu de données brutes entre la carte d'acquisition d'images, le GPU et les systèmes de traitement IPC.

  • La suppression du bruit de colonne permet de maintenir la visibilité des défauts à faible contraste

Dans les applications AOI à grande vitesse pour les plaquettes, il est tout aussi important d'assurer un traitement stable à haut débit que de préserver l'intégrité des images.

4. Évolutivité de l'architecture de traitement et de gestion des données

Au-delà du traitement au moment de l'acquisition, l'évolutivité globale du système revêt également une importance croissante à mesure que le débit d'inspection et la résolution de numérisation ne cessent d'augmenter.

La répartition des charges de travail entre plusieurs systèmes IPC et GPU peut améliorer l'évolutivité, mais accroît également la complexité de la synchronisation et de la gestion des données.

  • Les architectures IPC/GPU distribuées permettent d'adapter la capacité de traitement aux systèmes d'inspection de grandes surfaces

  • La carte d'acquisition d'images intégrée et les pipelines de traitement simplifient la gestion des données à haut débit

  • Les architectures de traitement flexibles permettent une migration future vers des flux de travail de prétraitement assistés par FPGA

L'architecture de traitement évolutive revêt une importance croissante à mesure que les systèmes d'inspection des plaquettes évoluent vers des résolutions de balayage plus élevées et des volumes de données plus importants.

Découvrez notre solution TDI
Comment rendre l'architecture de votre système de vision plus fiable et plus évolutive lorsque vous utilisez la technologie TDI pour l'inspection à grande vitesse des plaquettes
Comment rendre l'architecture de votre système de vision plus fiable et plus évolutive lorsque vous utilisez la technologie TDI pour l'inspection à grande vitesse des plaquettes
Dans les systèmes TDI, la qualité de l'image dépend fortement de la synchronisation et de la stabilité de l'alignement. Un désalignement entraîne un flou irréversible dans le sens de l'accumulation, tandis qu'une incohérence de la mise au point affecte directement la représentation des défauts.
David Kim
David Kim
Chef d'équipe - Solutions optiques | AES
À des vitesses de balayage élevées, le défi ne se limite plus au simple transfert de données. Il devient tout aussi important, pour garantir la fiabilité des performances d'inspection, de maintenir une qualité d'acquisition stable tout en gérant simultanément la synchronisation, l'étalonnage et le prétraitement en temps réel.
Jeffrey Baik
Jeffrey Baik
Product Market Manager

Implications pratiques pour la conception des systèmes d'inspection de plaquettes TDI

La fiabilité de l'inspection des plaquettes ne dépend pas uniquement des capacités des capteurs. Pour garantir une acquisition TDI stable à haute vitesse, il est nécessaire d'optimiser conjointement les éléments suivants :

  • précision de synchronisation

  • alignement optique et mise au point

  • stabilité de l'éclairage et de l'étalonnage

  • capacité de prétraitement en temps réel

  • architecture de traitement en aval

À mesure que la résolution de numérisation et le débit ne cessent d'augmenter, le maintien de l'intégrité des images devient tout aussi important que l'extension de la bande passante de traitement et de l'infrastructure de stockage.

Avantages techniques pour l'inspection TDI à grande vitesse des plaquettes

En combinant l'imagerie TDI, le prétraitement en temps réel et les processus d'étalonnage au niveau du système, les plateformes d'inspection peuvent atteindre une évolutivité de débit plus élevée tout en garantissant une qualité d'acquisition stable dans des conditions de production.

Parmi les avantages, on peut citer :

  • Représentation stable des défauts pendant un balayage continu à grande vitesse

  • Amélioration de la cohérence de la synchronisation pendant l'accumulation de TDI

  • Procédures d'étalonnage reproductibles, quelles que soient les conditions d'éclairage et de numérisation

  • Réduction de la charge de traitement et de stockage en aval

  • Prétraitement en temps réel plus proche de la source d'acquisition

  • Architecture évolutive pour l'inspection de la surface des plaquettes de grande taille

Produits pour cette solution

Vous cherchez à mettre en œuvre une solution comparable ? Ces produits vous aideront.

Prêt à développer l'inspection des plaquettes sans goulots d'étranglement au niveau des données ?