Basler Stereo Camera STM-955g
- 95 mm Base de référence
- 90° x 65° ± 3° @ 2m Champ de vision
- GigE Interface
Caméra stéréo GigE à longue portée pour une détection fiable de la profondeur en 3D dans les applications robotiques industrielles et extérieures.
3 ans de garantie sur les produits BaslerAssistance d'experts personnalisée dans le monde entierTransfert de données sécurisé et crypté
Produits compatibles

Tous les modèles de caméras stéréo Basler
'Vous n'avez pas trouvé le bon modèle ? Consultez la liste des produits pour un aperçu de tous les modèles de caméras stéréo. Trouvez le produit adapté à votre application : filtre par capteur, résolution, fréquence d’images, etc.