Computar Computar Lens V2528-MPY F2.8 f25mm 1.1"
- Type d'objectif: Fixed Focal Lens
- Monture: C-mount
- Format du capteur: 1.1"
- Distance focale: 25 mm
- min. Distance de travail: 300 mm
Objectif Computar à monture C, avec une distance focale fixe de 25 mm, une plage d'ouverture F2.8 – F16 et une résolution de 12 MP.