Computar Computar Lens V0826-MPZ F2.6 f8mm 1"
- Type d'objectif: Fixed Focal Lens
- Monture: C-mount
- Format du capteur: 1"
- Distance focale: 8 mm
- min. Distance de travail: 100 mm
Objectif Computar à monture C avec focale fixe de 8 mm, plage d'ouverture F2.6 – F16 et résolution de 20 MP.