Menu
Basler dart Kameramodul – klein, leicht, variabel und dabei leistungsstark
Ihre Medical & Life Sciences-Anwendung erfordert leistungsstarke und gleichzeitig platzsparende Kameramodule? In unserem Embedded Vision Portfolio finden Sie genau das – die Basler dart ist ein kleines, robustes Kameramodul. Es eignet sich bestens für zahlreiche Anwendung beginnend bei der Automatisierung von Laborprozessen bis zur funktionellen Diagnostik des Auges. Nicht zu Letzt dank der beiden leistungsstarken Sony Sensoren IMX334 und IMX392 liefert die Basler dart Bilder höchster Qualität.
Unser Embedded Vision Portolio ergänzen die Embedded Vision Kits und das AI Vision Solution Kit.
Unsere Produktauswahl rund um die Basler dart

Basler dart
Baslers dart Kameramodule erfüllen mit dem flexiblen und kompakten Boardlevel-Design die Anforderungen zahlreicher Bildverarbeitungsanwendungen aus dem Bereich Medical & Life Sciences. Minimaler Platzbedarf, geringes Gewicht und wenig Stromverbrauch bei gleichzeitig optimaler Bildqualität machen es möglich.
Zur dart Kameraserie
Basler Embedded Vision Kits
Baslers Embedded Vision Kits ermöglichen mit den optimal aufeinander abgestimmten Komponenten einen einfachen Start für das Set-up eines Embedded Vision Systems. Wählen Sie je nach den bei Ihnen gegebenen Voraussetzungen zwischen drei Arten von Embedded Vision Kits.
Zu den Embedded Vision Kits
Basler AI Vision Solution Kit
Unser AI Vision Solution Kit inkl. dart Kameramodul ist ein Development Kit mit Cloud-Anbindung. Es ermöglicht das Testen AI-basierter IoT-Anwendungen auf einem Vision System. Dank des Zugriffs auf Cloud-Services lassen sich z. B. neuronale Netzwerke laden oder trainieren.
Zum AI Vision Solution Kit
COVID-19-Tests in max. einer Stunde dank Basler dart Kameramodul
Schnell, zuverlässig und erschwinglich – nicht nur in Zeiten von COVID-19 müssen Labortest das alles vereinen. Die Firma Fluxergy hat eine Sample-to-Answer-Laborplattform mit Basler dart Kameramodul entwickelt, die Testergebnisse innerhalb einer Stunde liefert.
Customer Story lesen
Innovative Laborautomation für zuverlässigere Krebsdiagnosen
Aufgrund fehlerhafter oder vertauschter Laborbefunde kann es vorkommen, dass Patienten falsch behandelt werden. Das Unternehmen inveox hat eine innovative Lösung mit Basler dart Kameras entwickelt. Sie ermöglicht eine vollautomatisierte und digitalisierte Histopathologie.
Customer Story lesenAI-basierte Bakterien-Klassifizierung mit Embedded Vision
Embedded-Technologien sind im Bereich Medical & Life Sciences keine Seltenheit mehr. Denn – wie beispielsweise unsere Basler dart Kameramodule – bieten sie hohe Leistungsfähigkeit und geringen Platzbedarf bei niedrigen Kosten. Kombiniert mit einem Artificial Neuronal Network (ANN) kann die Auswertung diagnostischer oder analytischer Proben automatisiert, vereinfacht und dadurch extrem beschleunigt werden. Ein mikroskopisches System zur Unterstützung der Diagnose von Infektionskrankheiten ist ein denkbares Anwendungsbeispiel.
Haben Sie Fragen?
Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihre Anfrage und berät Sie gerne!