Menu
Pixel Beyond – Pixelgröße nach Bedarf
Sie möchten die Auflösung reduzieren, das Sichtfeld jedoch beibehalten? Übliche Binning-Faktoren schränken Sie dabei ein? Sie wünschen sich eine höhere Bildrate oder möchten einen abgekündigten Sensor möglichst einfach ersetzen?
Passen Sie Ihren Sensor Ihren Anforderungen an – mit Pixel Beyond.
Pixelgrößen nach Wunsch: Pixel Beyond macht’s möglich
Fasst man die Werte benachbarter Pixel eines Sensors zusammen, spricht man von Binning. Für Binning kann es unterschiedliche Gründe geben: manche Anwender möchten die Helligkeit in ihren Aufnahmen erhöhen, andere die Menge an Daten reduzieren. Manche brauchen höhere Bildraten, andere suchen nach einem unkomplizierten Ersatz für ihren abgekündigten Sensor.
Bei all diesen Zielsetzungen kann Binning hilfreich sein. Mithilfe von Binning lässt sich die Auflösung unter Beibehalten des Sichtfeldes reduzieren und bestimmte Sensorwerte wie z.B. das Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und der Dynamikumfang verbessern. In der Theorie werden auf diese Weise die zu verarbeitende Datenmenge kleiner, die Bildrate oftmals höher, und die Belichtungszeit kürzer bzw. die Bilder heller. In der Praxis jedoch besteht der entscheidende Nachteil darin, dass herkömmliches Binning ausschließlich auf ganzzahligen Faktoren beruht.
Welche Vorteile bringt Pixel Beyond?
Der Nutzen für Sie als Kunden: Durch das individuelle Anpassen der Auflösung können Sie die zur Verfügung stehende Bandbreite effizienter nutzen und die Datenmenge, die auf Host-Seite bearbeitet werden muss, deutlich reduzieren.
Dank Pixel Beyond lassen sich verschiedene Sensoren realistisch simulieren. Dies ermöglicht zum Beispiel im Falle eines abgekündigten Sensors einen unkomplizierten Ersatz ohne aufwändiges Re-Design Ihres Vision-Systems. Ansätze, die Sensoreigenschaften zum Beispiel mithilfe herkömmlicher Interpolationsmethoden wie Nearest-Neighbor oder (Bi-)Linear reproduzieren möchten, führen hingegen häufig zu falschen EMVA-Daten.
Pixel Beyond ist auf folgenden Kameramodellen verfügbar:
Kameramodell | Produktlinie | Auflösung | Sensor | Bildrate | Mono/Farbe | Schnittstelle | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a2A1920-51gcPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Bildrate: 51 fps Compression Beyond: bis zu 100 fps |
Color | GigE | Series Production: now |
a2A1920-51gmPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Bildrate: 51 fps Compression Beyond: bis zu 100 fps |
Mono | GigE | Series Production: now |
a2A1920-160ucPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Bildrate: 160 fps Compression Beyond: bis zu 168 fps |
Color | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A1920-160umPRO | ace 2 Pro | 2.3 MP | IMX392 | Standard Bildrate: 160 fps Compression Beyond: bis zu 168 fps |
Mono | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A2590-22gmPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Bildrate: 22 fps Compression Beyond: up to 60 fps |
Mono | GigE | Series Production: now |
a2A2590-22gcPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Bildrate: 22 fps Compression Beyond: up to 60 fps |
Color | GigE | Series Production: now |
a2A2590-60umPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Bildrate: 60 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A2590-60ucPRO | ace 2 Pro | 5 MP | IMX334ROI | Standard Bildrate: 60 fps |
Color | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A3840-13gmPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Bildrate: 13 fps Compression Beyond: up to 36 fps |
Mono | GigE | Series Production: now |
a2A3840-13gcPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Bildrate: 13 fps Compression Beyond: up to 36 fps |
Color | GigE | Series Production: now |
a2A3840-45umPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Bildrate: 45 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A3840-45ucPRO | ace 2 Pro | 8.3 MP | IMX334 | Standard Bildrate: 45 fps | Color | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A4504-5gmPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | Standard Bildrate: 5 fps | Mono | GigE | Series Production: now |
a2A4504-5gcPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | Standard Bildrate: 5 fps | Color | GigE | Series Production: now |
a2A4504-18umPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | Standard Bildrate: 18 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A4504-18ucPRO | ace 2 Pro | 20.2 MP | IMX541 | Standard Bildrate: 18 fps | Color | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A5320-7gmPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | Standard Bildrate: 7 fps | Mono | GigE | Series Production: now |
a2A5320-7gcPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | Standard Bildrate: 7 fps | Color | GigE | Series Production: now |
a2A5320-23umPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | Standard Bildrate: 23 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A5320-23ucPRO | ace 2 Pro | 16.1 MP | MX542 | Standard Bildrate: 23 fps | Color | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A5328-4gmPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | Standard Bildrate: 4 fps | Mono | GigE | Series Production: now |
a2A5328-4gcPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | Standard Bildrate: 4 fps | Color | GigE | Series Production: now |
a2A5328-15umPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | Standard Bildrate: 15 fps | Mono | USB 3.0 | Series Production: now |
a2A5328-15ucPRO | ace 2 Pro | 24.4 MP | IMX540 | Standard Bildrate: 15 fps | Color | USB 3.0 | Series Production: now |