Light Flatdome-50x100-W

  • White LED-Farbe
  • 5000 K Peak-Wellenlänge (typisch)
  • IP54 Schutzklasse
  • Standard Produktlinie

Basler Standard Light als kompakte Auflichtbeleuchtung (Flatdome), auch für Objekte mit leicht reflektierenden Oberflächen geeignet.

Basler Standard Lights sind für den industriellen Einsatz geeignet, ermöglichen eine problemlose und schnelle Integration und bieten gleichzeitig eine langfristig reproduzierbare Bildqualität für Ihr Bildverarbeitungssystem. Jedes Basler Standard Light arbeitet optimal in Kombination mit einem Basler Lighting Controller (z.B. Basler SLP Controller) oder auch im Betrieb ohne externen Controller im Dauer- sowie mit geschalteten Licht.
Wählen Sie ein Modell aus

LED-Farbe auswählen:

Empfohlenes Zubehör
- select -
imaWorx CXP-12 Quad +1.639,00 €
CXP-12 Interface Card 2C +1.079,00 €
CXP-12 Interface Card 4C +1.569,00 €
- select -
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 10 m +109,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), DrC,5m +116,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m +79,00 €
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m +69,00 €
- select -
Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m +29,20 €
- select -
Power Supply for Camera 18.0W, M8 6-pin +47,30 €
- select -
Heat sink for Basler boost R cameras +14,00 €
- select -
F-mount for boost R, racer, Basler beat +65,90 €
M42x0.75-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat +17,90 €
C-mount for boost R, racer +9,90 €
M42x1-mount (FBD 45.56 mm) for boost R, racer, Basler beat +49,90 €
M42x1-mount (FBD 16 mm) for boost, racer, Basler beat +17,90 €

Passende Produkte