Sie verwenden einen veralteten Browser und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihren Browser aktualisieren können.

OK
Starten Sie jetzt mit der Konfiguration Ihres Vision Systems Webshop

Basler MED Feature Sets – so vielseitig wie Ihre Anwendungen in Medizin und Co

Die Basler MED Feature Sets sind Bestandteil der Basler MED ace Kameras. Die Feature Sets kombinieren leistungsstarke Hardware-, Firmware- und Softwarefunktionen. Sie wurden speziell für die vielfältigen Anwendungen aus Medizin, Medizintechnik und Life Sciences entwickelt.

Ist ein Kameramodell einem Set zugeordnet, kann es ein oder mehrere der im Set vorhandenen Funktionen beinhalten. In unserer Features Check List finden Sie die Feature-Kombination einer jeden Basler MED ace Kamera.

Zur Features Check List für Medical & Life Sciences

Die Basler MED Feature Sets im Überblick

Easy Compliance

Easy Compliance

Basler produziert, vertreibt und betreut die Basler MED ace Kameras nach ISO 13485:2016. Zusätzlich erfüllen wir alle relevanten Standard-Konformitäten wie CE, UL, EMV Klasse B, CISPR Klasse B bzw. FCC Klasse B.

Mehr über Easy Compliance
Brillant Image

Brillant Image

Bereits beim ersten Einsetzen der Kamera erhalten Sie Bilder bester Qualität. Denn die Basler MED ace Kameras verfügen neben optimalen Wake-up Settings und Baslers PGI-Algorithmus über Auto-Bild-Funktionen.

Mehr über Brillant Image
Perfect Color

Perfect Color

Anwendungen, z. B. aus Mikroskopie und Ophthalmologie, erfordern individuelle Farbeinstellungsmöglichkeiten. Gestalten Sie die Farbwiedergabe selbst, indem Sie die Einstellungen für Farbton, Sättigung, Helligkeit und Kontrast über das gesamte Bild oder einzelne Farben anpassen.

Mehr über Perfect Color
Dust Protection

Dust Protection+

In Bezug auf Sauberkeit müssen optische Systeme in Anwendungen aus Medical & Life Sciences besonderen Anforderungen genügen. Wie wir das gewährleisten? Über das Verschließen des Sensorraums, die separate Fertigung der Basler MED ace im Reinraum und strenge Prüfungen auf Staub und andere Partikel.

Mehr über Dust Protection+
Low Light Imaging

Low Light Imaging

Erhalten Sie auch bei wenig Licht hervorragende Bildqualität! U. a. erfordern Fluoreszenzanwendungen lange Belichtungszeiten. Dank moderner CMOS-Sensortechnologie und unserem Modus für lange Belichtungszeiten erzeugen Sie immer Bilder bester Qualität.

Mehr über Low Light Imaging
Industrial Excellence

Industrial Excellence

Alle Kameras für den Bereich Medical & Life Sciences testen wir intensiv. Die hohe Qualität zusammen mit unserem pylon Software-Paket, unseren erweiterten Kamerasteuerungsfunktionen und unserem individuellen Kundensupport ermöglichen einfache Kameraintegration und Bilder bester Qualität.

Mehr über Industrial Excellence
High Speed

High Speed

Für Hochgeschwindigkeitsanwendungen wie bei Laborgeräten und in der Automation sind schnelle und zuverlässige Kameras gefragt. Global Shutter, CMOS-Sensortechnologie und USB 3 Vision-Schnittstellentechnologie ermöglichen bei der Basler MED ace Bildraten bis 164 Bilder pro Sekunde.

Mehr über High Speed

Wir helfen Ihnen gerne!

Welche MED Feature Sets bieten in Ihrer Anwendung die größten Vorteile? Welche Basler MED ace Kameras eignen sich daher am besten für Sie? Unser Vertriebsteam berät Sie gerne!

Kontaktieren Sie unseren Vertrieb