Use Case

Automatisierte Qualitätskontrolle bei variierenden Objektgrößen

Zeilenkameras im Einsatz in der flexiblen Fertigung

Zeilenkameras wie die Basler racer 2 S ermöglichen die Inspektion schnell bewegter Objekte mit unterschiedlichen Längen und Breiten. Durch passende Trigger-Einstellungen lässt sich jedes Objekt präzise innerhalb eines Bildes – eines sogenannten Frames mit bis zu 12.000 Zeilen – erfassen. So wird eine effiziente Qualitätskontrolle selbst in hochflexiblen Produktionslinien möglich.

Automatisierte Qualitätskontrolle bei variierenden Objektgrößen
Zeilenkameras im Einsatz bei variierenden Objektgrößen

Anwendungsbereiche mit variierenden Objektgrößen

Zeilenkameras kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Auflösung entlang der Bewegungsrichtung erforderlich ist. Besonders bei variierenden Objektgrößen spielen sie ihre Stärken aus.

PCB Inspektion

PCB-Inspektion

Unterschiedliche Leiterplattenformate

Bestückungsmachinen oder Lötanlagen sind für wechselnde Platinenformate und -designs von Leiterplatten ausgelegt. Zeilenkameras erzeugen dynamisch Frames mit variabler Zeilenanzahl und ermöglichen so eine präzise formatunabhängige Inspektion.

Inspektion von Teilen aus der CNC-Metallverarbeitung

CNC-Metallverarbeitung

Geometrievielfalt

In modernen CNC-gesteuerten Dreh- und Fräsanlagen entstehen Bauteile mit unterschiedlichen Geometrien. Zeilenkameras erlauben eine exakte In-Prozess- oder End-of-Line-Inspektion – unabhängig von Größe oder Form der Bauteile.

Zylindrische Objekte

Zylindrische Objekte

Etiketten- oder Druckbildkontrolle

Flaschen und Dosen variieren häufig im Durchmesser – und damit auch in der Größe und Position ihrer Etiketten oder Bedruckungen. Zeilenkameras ermöglichen eine lückenlose Qualitätskontrolle im Etikettier- oder Druckprozess, unabhängig vom Objektformat. Dabei werden doppelte Bildaufnahmen von Objektbereichen zuverlässig vermieden.

Füllen Sie das Formular aus und lesen Sie den vollständigen Use Case. Alle Inhalte stehen Ihnen nach Absenden des Formulars sofort online zur Verfügung.

Bereit, gemeinsam loszulegen?

Erfahren Sie mehr über unsere Produkte und Dienstleistungen und wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.