Customer Story

Einfache Nachverfolgung von Leiterplatten mit Basler racer GigE-Kameras

Kunde
Microscan
Standort
Nashua, New Hampshire, USA
Datum
2013

In modernen Elektronikfertigungen ist eine lückenlose Rückverfolgbarkeit entscheidend – vor allem bei der Verarbeitung mehrerer Leiterplatten pro Panel. Microscan hat dafür mit PanelScan eine flexible Lösung entwickelt, die auf die bewährte Qualität der Basler racer GigE-Zeilenkameras setzt.

Detail des PanelScan mit Leiterplatte
Detail des PanelScan mit Leiterplatte

Die Herausforderung: Barcode-Erfassung im Hochdurchsatzprozess

Mit der Miniaturisierung von Elektronikgeräten wie Smartphones und Tablets werden Leiterplatten immer kleiner. Um den Durchsatz zu erhöhen, "panelisieren" Hersteller Leiterplatten, d. h., mehrere Leiterplatten vom gleichen Typ werden auf einer großen Platte aufgedruckt. Diese Platten durchlaufen dann verschiedene Phasen des Herstellungsprozesses, bevor die Leiterplatten für den endgültigen Test getrennt werden.

Jede dieser Platten und Leiterplatten ist mit einem eindeutigen Barcode versehen. Die manuelle Erfassung dieser Barcodes war jedoch fehleranfällig und ineffizient.

Die Lösung: Automatisierte Barcode-Dekodierung für Leiterplatten

Dank der weitreichenden Erfahrung in der Elektronikfertigung hat Microscan eine schlüsselfertige Lösung entwickelt, mit der die Dekodierung der Barcodes auf Leiterplatten automatisiert wird. PanelScan ist ein benutzerfreundliches und einfach integrierbares Nachverfolgungssystem für die Erfassung von Barcode-Daten. Das integrierte System ersetzt den fehleranfälligen manuellen Scanvorgang durch eine Lösung, die eine Dekodierung der Barcodes bei laufender Fertigung und voller Produktionsgeschwindigkeit ermöglicht.

PanelScan, ein zeilenbasiertes Visionssystem zum Lesen von Barcodes auf Leiterplatten.
PanelScan, ein zeilenbasiertes Visionssystem zum Lesen von Barcodes auf Leiterplatten.

PanelScan: Effiziente Barcode-Erfassung

Mit PanelScan muss der Bediener lediglich die Anzahl der Reihen und Spalten der Leiterplatten in der Benutzeroberfläche eingeben und die panelisierten, kodierten Platten auf das Transportband legen.
Das System erstellt automatisch eine Inspektionsroutine, um die Barcodes an allen definierten Positionen abzulesen.

Zur Einrichtung wird eine Platte durch die Kameraeinheit geführt. Mit einem Klick auf die Schaltfläche „Teach Layout“ scannt PanelScan die Platte und liest alle Barcodes aus. Sollte ein Barcode nicht korrekt dekodiert werden, kann der Bediener ein hochaufgelöstes Bild des entsprechenden Bereichs abrufen.

Alle erfassten Barcode-Daten werden automatisch in einer Logdatei gespeichert und sind jederzeit leicht zugänglich.

Leiterplatten werden bei laufendem Fertigungsband von zwei Basler racer GigE-Kameras gescannt.
Leiterplatten werden bei laufendem Fertigungsband von zwei Basler racer GigE-Kameras gescannt.

PanelScan mit Basler-Kameratechnologie

Die zentrale Komponente des PanelScan-Systems ist eine Zeilenkamera. In der Standardkonfiguration erfasst eine einzelne Kamera Platten bis zu 25,4 cm Breite. Für größere Platten bis 45,7 cm werden in der Breitformat-Konfiguration zwei überlappende Zeilenkameras eingesetzt, um eine zuverlässige Barcode-Dekodierung zu gewährleisten.

Die Kameras sind über dem Transportband montiert und erfassen Bilder der vorbeilaufenden Platten. Zwei fokussierte Linienlichter sorgen für optimale Ausleuchtung, während ein retroreflektierender Sensor die Bildaufnahme auslöst, sobald die vordere Plattenkante das Sichtfeld erreicht. Die Bildverarbeitung erfolgt auf einem separaten PC.

Microscan hat Basler racer Kameras aufgrund ihrer hohen Leistungsniveaus, der breiten Auswahl von Auflösungen und der einfachen Integration in unsere Visionscape Machine Vision-Softwareplattform gewählt. Diese drei Punkte haben die Entscheidung für racer-Kameras sehr leicht gemacht.
Steven King
Senior Solutions Engineer für Elektronik

Eingesetzte Produkte

Fragen Sie diese oder eine angepasste Bildverarbeitungslösung bei uns an!

Unsere Experten beraten Sie gerne bei Ihrem individuellen Vision Projekt.

OMRON Microscan Systems


OMRON Microscan Systems, Inc. ist ein führender Anbieter von Technologien für automatische Identifikation, Bildverarbeitung und Rückverfolgbarkeit in industriellen Anwendungen. Ursprünglich 1982 als Microscan Systems gegründet, wurde das Unternehmen 2017 von der OMRON Corporation übernommen und in die OMRON-Gruppe integriert. Mit Hauptsitz in Renton, Washington, USA, kombiniert OMRON Microscan jahrzehntelange Erfahrung in der Barcode- und Bildverarbeitungstechnologie mit OMRONs umfassendem Portfolio an Automatisierungslösungen. Das Unternehmen bietet weltweit innovative Lösungen für die Qualitätskontrolle, Inspektion und Rückverfolgbarkeit, die eine flexible und intelligente Fertigung ermöglichen. ​

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir beraten Sie gerne bei der Produktauswahl und finden die richtige Lösung für Ihre Anwendung.