NEUHEIT

Basler Stereo Camera STM-501u

  • 50 mm Basisabstand
  • 90° x 65° ± 3° @ 2m Sichtfeldbreite
  • USB 3.0 Schnittstelle

Kompakte Stereokamera für zuverlässige 3D-Tiefenwahrnehmung in Indoor-Anwendungen. Ideal für Objekterkennung und Navigation bei begrenztem Bauraum, geringem Energiebedarf und kostenkritischen Systemen.

Die Basler Stereo mini STM-501u ist eine kompakte, USB-betriebene Stereokamera für effiziente 3D-Wahrnehmung in Indoor-Umgebungen. Dank Werkskalibrierung und geringer Latenz liefert sie zuverlässige Tiefendaten für Aufgaben wie Objekterkennung, Positionierung und Navigation. Die Kamera kombiniert einen Stereo-Tiefensensor mit Global Shutter und einen integrierten RGB-Sensor. Dadurch stehen sowohl präzise Tiefeninformationen als auch visuelle Kontextdaten zur Verfügung. Das kleine Gehäuse, der geringe Stromverbrauch und die einfache USB-Integration machen die STM-501u besonders geeignet für mobile Roboter, Intralogistik-Systeme und Embedded-Vision-Anwendungen mit hohen Anforderungen an Kompaktheit und Systemeinfachheit.

Passende Produkte

Baslers Stereokameras für Pick-and-Place-Anwendungen: Basler Stereo ace und Basler Stereo visard

Alle Basler Stereo Camera Modelle

Noch kein passendes Modell gefunden? Verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Stereo Camera Modelle in der Produktliste. Finden Sie das passende Produkt für Ihre Anwendung. Filtern Sie nach Sensor, Auflösung, Bildrate und mehr.


Zur Stereo Camera Produkttabelle