Schneider Lens ZIRCONIA 0.09/1.0x V48

  • 62 mm Sensorformat
  • 89 mm Brennweite
  • 140 mm Min. Arbeitsabstand
  • Nein Koaxiale Lichteinkopplung

Schneider-Kreuznach ZIRCONIA V48-Mount Objektiv

Die ZIRCONIA-Zeilenobjektive präsentieren einen erweiterten Bildkreis von 62,5 mm bis 82 mm und erreichen eine bemerkenswert hohe Auflösung von bis zu 5 µm Pixelgröße. Ihre Entwicklung erfolgte spezifisch für Vergrößerungen im Bereich von 0,1-fach bis 2,0-fach, und sie sind in sechs verschiedenen Vergrößerungsoptionen verfügbar. Eine Variante mit Strahlteiler steht ebenfalls zur Verfügung, falls benötigt.

Die optimale Einstellung des Azimuts wird durch Markierungen für den besten Azimut sowie durch die V48-Montierung erleichtert. Zusätzliche Ausrüstung wie Fokusschneckengänge, Zwischenringe und Kameraadapter können nahtlos hinzugefügt werden. Diese ZIRCONIA-Zeilenobjektive sind nicht nur für Zeilensensoren mit einer Auflösung von 12k/5 µm (ZIRCONIA XL: 16k/5 µm) optimiert, sondern sind auch für Anwendungen mit Flächensensoren bis zu einer Diagonale von 82 mm geeignet.

Ihre kompakte Bauform und herausragende Abbildungsleistung machen sie äußerst vielseitig einsetzbar. Somit stellen die ZIRCONIA-Objektive eine ideale Wahl dar, wenn höchste Qualität bei Zeilenobjektiven gesucht wird, die einfach zu montieren sind und vielseitige Anforderungen erfüllen sollen.

Passende Produkte