Dieses 24V/40W Netzteil dient zur schnellen und sicheren Stromversorgung eines Basler Camera Lights.
Das Netzteil für die Basler Camera Lights liefert eine Spannung von 24 Volt, eine Leistung von 40 Watt und besitzt zwei offene Kabelenden, sodass es schnell zur Stromversorgung eines Basler Camera Lights eingesetzt werden kann. Das Netzteil ist konform mit der Energieeffizienzklasse Level VI und EMV FCC.
Für den Betrieb wird zusätzlich ein Kaltgerätekabel mit IEC 60320/C13 Anschluss benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).