MidOpt Filter BP340-40.5

  • Optical Filter Typ

Die BP340 UV-Bandpassfilter sind eine kostengünstige und dennoch hochtransmissive Alternative zu Dünnfilm-Interferenzfiltern. Die Konstruktion ist robust und absorbierend, um einen äußerst stabilen Durchlassbereich und eine hervorragende Sperrung außerhalb des Bandes zu gewährleisten, selbst wenn sie in Verbindung mit Objektiven mit kurzer Brennweite verwendet wird. Der optische Filter BP340 wird in der UV-Fluoreszenz, der Forensik, in der Wissenschaft, in der maschinellen Bildverarbeitung, in der Sensorik und in anderen Bildgebungsanwendungen eingesetzt.

Der BP340 UV-Bandpassfilter ist eine kostengünstige Alternative zu Dünnfilm-Interferenzfiltern und verfügt über eine Bandbreite von 315-365 nm.

Passende Produkte