Das Adapterkit besteht aus einem Adapterboard, zwei Flat Flex Cables und einem Power-Splitter-Kabel. Das Adapterboard wandelt die GMSL2-Signale von bis zu vier Kameras in MIPI CSI-2-Daten um. Die Flat Flex Cables verbinden das Adapterboard und das NVIDIA Jetson Orin Nano Super Devoloper Kit. Über das Power-Y-Kabel wird die Spannungsversorgung des NVIDIA Jetson Orin Nano Super Devoloper Kit an das Adapterboard übertragen.
Um die Basler ace 2 GMSL Kameras per Plug-and-play mit dem NVIDIA Jetson Orin Nano Super Developer Kit nutzen zu können, ist ein Camera Enablement Package verfügbar. Es enthält die erforderliche Konfiguration für die Nutzung des Adapterkits und erleichtert so die Inbetriebnahme.