dart S-Mount AL

  • Mounting Typ

Der S-Mount aus Aluminium verbindet ein dart M Kameramodul oder eine dart Bareboard-Kamera mit einem S-Mount Objektiv.

Mit dem Objektivadapter lässt sich ein Objektiv einfach an eine dart Kamera anschließen.

  • Passend für alle S-Mount Objektive
  • Aluminium sorgt für hohe Stabilität des Mounts und gute Wärmeableitung von der Kamera
  • Bewahrt kompakte Bauform und geringes Gewicht der Kamera (29 mm x 29 mm bei 20 g)
  • Bohrlöcher für schnelle Montage
  • Montage mit Standardschrauben

Passende Produkte